ZHCU983A August 2021 – January 2022 MCF8316A
启动 MCF8316A EVM GUI。加载表 3-1 中所列的推荐默认值。
地址名称 | 地址 | 推荐值 |
|---|---|---|
ISD_CONFIG | 0x00000080 | 0x44638C20 |
REV_DRIVE_CONFIG | 0x00000082 | 0x283AF064 |
MOTOR_STARTUP1 | 0x00000084 | 0x0B6807D0 |
MOTOR_STARTUP2 | 0x00000086 | 0x23066000 |
CLOSED_LOOP1 | 0x00000088 | 0x0C3181B0 |
CLOSED_LOOP2 | 0x0000008A | 0x1AAD0000 |
CLOSED_LOOP3 | 0x0000008C | 0x00000000 |
CLOSED_LOOP4 | 0x0000008E | 0x0000012C |
SPEED_PROFILES1 | 0x00000094 | 0x00000000 |
SPEED_PROFILES2 | 0x00000096 | 0x00000000 |
SPEED_PROFILES3 | 0x00000098 | 0x00000000 |
SPEED_PROFILES4 | 0x0000009A | 0x00000000 |
SPEED_PROFILES5 | 0x0000009C | 0x00000000 |
SPEED_PROFILES6 | 0x0000009E | 0x00000000 |
FAULT_CONFIG1 | 0x00000090 | 0x5FE80206 |
FAULT_CONFIG2 | 0x00000092 | 0x74000000 |
PIN_CONFIG | 0x000000A4 | 0x00000000 |
DEVICE_CONFIG1 | 0x000000A6 | 0x00000000 |
DEVICE_CONFIG2 | 0x000000A8 | 0x0000B000 |
PERI_CONFIG1 | 0x000000AA | 0x40000000 |
GD_CONFIG1 | 0x000000AC | 0x00000100 |
GD_CONFIG2 | 0x000000AE | 0x00200000 |
ALGO_CTRL1 | 0x000000EA | 0x00000000 |
INT_ALGO_1 | 0x000000A0 | 0x00B3407D |
INT_ALGO_2 | 0x000000A2 | 0x000001A7 |