ZHCU983A August 2021 – January 2022 MCF8316A
对于需要快速停止电机的应用,建议将电机停止选项 [MTR_STOP] 配置为高侧制动或低侧制动。
第 1 步:将电机停止选项 [MTR_STOP] 配置为高侧制动或低侧制动。
第 2 步:选择制动引脚和电机停止选项的速度阈值。将速度阈值设置为较高的速度将导致 FET 承载大电流。将速度阈值设置为较低的速度将延长电机的停止时间。建议先设置为最大速度的 50%。如果器件触发过热警告 [OTW] 或过热关机 [OTS],建议减小阈值。如果停止时间过长,建议增大阈值。