ZHCU983A August 2021 – January 2022 MCF8316A
在电池供电应用或电源内未内置过流或过压保护装置的应用中,保护电源,以防消耗较高的电流或发生潜在的电压过冲非常重要。
第 1 步:当电机上的负载增加时,器件会从电源消耗较高的电流。对于可能需要限制从电源消耗的电流的应用,建议启用总线电流限制 [BUS_CURRENT_LIMIT_ENABLE] 并配置总线电流限制 [BUS_CURRENT_LIMIT],以保护电源,避免消耗较高的电流。
例如,需要限制从电池等电源消耗的电流,因为电池寿命取决于充电或放电周期数。启用总线电流限制将会限制电机转速,从而限制电源电流。
第 2 步:当发出让电机减速的命令后,根据减速率,来自电机的能量将会泵回到电源,从而将电源电压提升到对于电子器件来说可能不安全的水平。启用抗电压浪涌 [AVS] 可保护电源避免电压过冲,它会覆盖由任何其他寄存器设置的任何减速限制,并自动应用安全的减速率。
图 4-3 显示了禁用 AVS 时的电源电压过冲。电机以 70,000Hz/秒的减速率将占空比从 100% 降至 10%。图 4-4 显示了启用 AVS 时电源电压无过冲。