ZHCU975A July   2021  – January 2022 TPSM8A28 , TPSM8A29

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2说明
  5. 3开始使用 TPSM8A29EVM
    1. 3.1 J1 - 输入电压电源连接器
    2. 3.2 J4 和 J7 - 正负输出连接器
    3. 3.3 J2 - 启用接头
    4. 3.4 J5 - 开关频率和工作模式
    5. 3.5 J6 - 输出电压选择接头
  6. 4测试点说明
    1. 4.1 TP12 - SS/REF_IN
    2. 4.2 TP14 - VCC
  7. 5测试设置和结果
    1. 5.1 启动步骤
    2. 5.2 效率
    3. 5.3 负载调节
    4. 5.4 线路调节
    5. 5.5 输出电压纹波
    6. 5.6 启动和关闭
    7. 5.7 负载瞬态
    8. 5.8 波特图
  8. 6TPSM8A29EVM 原理图
  9. 7TPSM8A29EVM PCB 层
  10. 8TPSM8A29EVM 物料清单
  11. 9修订历史记录

J6 - 输出电压选择接头

J6 接头上的跳线用于配置输出电压范围为 0.8V 至 5V 。请注意,虽然此 EVM 的默认最大输出电压为 5V,但是可以通过更改其中一个高侧反馈电阻器,可以分别将最小输出电压降至 0.6V 并将最大输出电压升至 5.5V。

输出电压由 VOUT 和 PGND 之间的分压器进行配置,其中分压器的中点连接到 TPSM8A29 的 FB 引脚。在此 EVM 上,低侧反馈电阻器(RFB_LS,R10)默认固定为 10kΩ,而 J6 上的跳线更改高侧反馈电阻器(RFB_HS,请参阅图 6-1)。为了计算此 EVM 在任何有效输出电压(0.6V 至 5.5V)条件下的高侧反馈电阻器,请使用Equation3,其中 RFB_HS 为输出分压器的高侧电阻器(此 EVM 存在多个选项,请参阅图 6-1),VOUT 是所需的输出电压,VINTREF 是内部基准电压(通常为 0.6V),而 RFB_LS 是输出分压器的低侧电阻器 (R10)。为获得较高的直流精度,应使用 1% 或更高规格且温度系数为 ±100ppm/°C 或以下的电阻器。

Equation3. R F B H S =   V O U T     -     V I N T R E F V I N T R E F     × R F B L S
Equation4. R F B H S =   V O U T   -   0 . 6   V   0 . 6   V × 10   k Ω