ZHCU971A November   2020  – February 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2入门
    1. 2.1 入门:单 EVM
    2. 2.2 入门:多 EVM 评估
    3. 2.3 GUI 工具
  5. 3EVM 详细信息
    1. 3.1 端子块
    2. 3.2 测试点说明
    3. 3.3 配置接头
    4. 3.4 堆叠接头
    5. 3.5 连接器
    6. 3.6 DIP 开关
    7. 3.7 EVM 控制和 GPIO
  6. 4定制
    1. 4.1 更改通信接口
    2. 4.2 更改相位配置
  7. 5原理图、布局和物料清单
  8. 6其他资源
  9. 7修订历史记录

引言

LP8764x-Q1 电源管理集成电路 (PMIC) 系列的灵活性和可扩展性极高,支持器件和系统级别的配置。在器件级别,一个 PMIC 可提供多达四个独立的降压转换器(降压稳压器)。这些降压稳压器可在多相模式下使用,以提供单一 20A 电源。在系统级别,多个 PMIC 可配置为在控制器-目标拓扑结构中工作,包括一个控制器和最多五个目标 PMIC。LP8764x-Q1 评估模块 (EVM) 既是评估工具,也是开发工具。通过易于使用的图形用户界面 (GUI) 工具,可以在器件级别和系统级别配置 EVM。

表 1-1 显示可用的控制器和目标 EVM、与这些 EVM 关联的器件、初始非易失性存储器 (NVM) 配置以及与配置关联的硬件元件。由于器件和 EVM 都是可配置的,任何 EVM 都可以配置为控制器或目标器件。

表 1-1 EVM 说明
EVM 器件型号 PMIC 器件型号 NVM 相位配置 fSW 焊接元件
R1-R7 J3-J8
LP87642Q1EVM LP876411E2RQKRQ1 4 相,单一输出:BUCK1+BUCK2+BUCK3+BUCK4 2.2MHz R1、R2、R5 和 R6 J3-J8
LP87644Q1EVM LP876441E4RQKRQ1 4 个输出:BUCK1、BUCK2、BUCK3、BUCK4 4.4MHz R1、R3、R4 和 R7 -