ZHCU971A November 2020 – February 2022
可使用四个接头来配置 EVM 功能。接头 J22 配置控制器和目标工作模式。接头 J20(如图 3-1 中的丝印图片所示)用于配置 EVM,以匹配写入 LP8764x-Q1 配置寄存器中的特性设置。J32 用于选择 1.8V 或 3.3V 的 PMIC IO 电压。第五个接头是 J25,允许通过 USB 连接为 VCCA 供电并支持 GPIO2、I2C2 或 SPI 配置。
| 引脚选项 | 配置 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| SPI_EN | 开路(默认) | I2C 模式。启用 MCU 与 PMIC 间 I2C 通信的信号路径。 | |
| 闭路 | SPI 模式。启用 MCU 与 PMIC 间 SPI 通信的信号路径。 | ||
| GPIO3、SDA2/SDO | 开路(默认) | GPIO 模式。PMIC 的 GPIO2 通过电平转换器连接到 MCU 的 PM7。 | |
| GPIO3、SDA2/SDO:闭路 | I2C 模式(J20 VIO、I2C/SPI:开路) | Q&A 看门狗模式。PMIC 的 GPIO3 应置于复用功能以支持 Q&A 看门狗,并选择 I2C 模式。如需使用 I2C2,还应该在连接器 J25 上将 GPIO2 闭合到 SCL2/CS来完成这一设置。 | |
| SPI 模式(J20 VIO、I2C/SPI:闭路) | SPI 模式,芯片选择。PMIC 的 GPIO2 和 GPIO3 应置于复用功能,以支持 SPI 通信。如需使用 I2C2,还应该在连接器 J25 上将 GPIO2 闭合到 SCL2/CS来这一设置。 | ||
| GPIO6、nERR_MCU、GPIO7 | 开路(默认) | GPIO 模式。PMIC 的 GPIO6 通过电平转换器连接到 PP5。 | |
| GPIO6、nERR_MCU 闭合 |
MCU 发出的系统错误倒数输入信号。VIO 选择必须是 3.3V。PMIC 的 GPIO6 或 GPIO7 应置于复用功能以支持 MCU 发出的系统错误倒数信号。 |
||
| nERR_MCU、GPIO7 闭路 | |||
| GPIO2、TRIG_WDG、GPIO4 | 开路(默认) | GPIO 模式。PMIC 的 GPIO7 通过电平转换器连接到 PH0。 | |
| GPIO2、TRIG_WDG 闭路 |
触发模式看门狗的触发信号。VIO 选择必须是 3.3V。PMIC 的 GPIO7 或 GPIO6 应置于复用功能以支持触发模式看门狗信号。 |
||
| TRIG_WDG、GPIO4 闭路 | |||
| 配置 | 说明 |
|---|---|
| 开路 | 不可用于单一或控制器 EVM,必须选择 1.8V 或 3.3V。在目标 EVM 上保持开路。 |
| VIO 选择,3.3V:闭路(默认) | VIO 为 3.3V。 |
| VIO 选择,1.8V:闭路 | VIO 为 1.8V。 |
| 配置 | 说明 | |
|---|---|---|
| 3.3V,VCCA:闭路(默认) | TLV733P-Q1 (U11) 的 3.3V 电压连接到 VCCA。U11 的输入为 USB 连接 (VBUS) 提供的 5V 电压。VBUS 不支持重负载条件。USB 支持的最大功耗应该为 2W。 | |
| EN_5V0,3.3V,VCCA,5.0V 开路 | 禁用板载 5V 稳压器,VCCA 与其他板载电源隔离开。VCCA 应该从 J9 供电。 | |
| EN_5V0,3.3V:闭路 | 启用 5V 板载稳压器(从 USB 供电)。5V 稳压电源可用于为 VCCA 供电。 | |
| VCCA,5.0V:闭路 | 5V 板载稳压器(从 USB 供电)连接到 LP8764-Q1 VCCA。5V 板载稳压器不支持重负载条件。 | |
| SCL2/CS、GPIO2:开路 | GPIO 模式。PMIC 的 GPIO2 连接到 MCU 的 IO2。 | |
| SCL2/CS、GPIO2:闭路(默认) | I2C 模式(J22 SPI_EN:开路) | Q&A 看门狗模式。PMIC 的 GPIO2 和 GPIO3 应置于复用功能以支持 Q&A 看门狗,并选择 I2C 模式。如需使用 I2C2,还应该在连接器 J20 上将 GPIO3 闭合到 SDA2/SDO来完成这一设置。 |
| SPI 模式(J22 SPI_EN:闭路) | SPI 模式,芯片选择。PMIC 的 GPIO2 和 GPIO3 应置于复用功能,以支持 SPI 通信。如需使用 I2C2,还应该在连接器 J20 上将 GPIO3 闭合到 SDA2/SDO来这一设置。 | |
PMIC 器件的 VCCA 引脚可配置为电源正常电平 3.3V 或 5.0V。如果启用 VCCA_VMON 特性,请检查输入电压是否正确,并使用检测连接来补偿重负载电流下的 IR 压降。按照 PMIC 配置设置 VCCA/3.3V/5.0V 跳线。默认 PMIC 配置支持完整的 VCCA 建议电压范围。