ZHCU971A November   2020  – February 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2入门
    1. 2.1 入门:单 EVM
    2. 2.2 入门:多 EVM 评估
    3. 2.3 GUI 工具
  5. 3EVM 详细信息
    1. 3.1 端子块
    2. 3.2 测试点说明
    3. 3.3 配置接头
    4. 3.4 堆叠接头
    5. 3.5 连接器
    6. 3.6 DIP 开关
    7. 3.7 EVM 控制和 GPIO
  6. 4定制
    1. 4.1 更改通信接口
    2. 4.2 更改相位配置
  7. 5原理图、布局和物料清单
  8. 6其他资源
  9. 7修订历史记录

堆叠接头

图 3-2 所示,多个电路板可配置为控制器-目标关系(1 个控制器和最多 5 个目标),它们彼此物理堆叠。堆叠板可以是 LP87642Q1EVM、LP87644Q1EVM、TPS65941111EVM 或 TPS65941212EVM 评估模块。接头 J27 和 J28 上的电路板共享 VCCA 和 GND。接头 J29 上共享电路板之间的通信。此接头 J29 标记在底部丝印上,如图 3-3 所示。

GUID-772CB486-734C-4CAC-B458-C8ED7B87F091-low.png图 3-2 EVM 控制器-目标配置
图 3-3 EVM 底视图

将 J22 设置为控制器位置,通过连接器 J29 上的 nPWRON_S 引脚将 nPWRON 信号从控制器连接到目标上。此信号支持控制器与目标 PMIC 之间的 SPMI 连接。跳线 J22 需要设置到目标 EVM 上的目标位置,以禁用上拉电阻。通过使用此层叠配置,一个或多个目标 EVM 将始终在控制器之后上电。

图 3-4 接头 J22,控制器和一个或多个目标的建议上电顺序(使能)
表 3-6 接头 J22 控制器/目标选择
配置 说明
开路 当用作单一 PMIC 使用时(无堆叠)。控制器 EVM 可使用 GPIO8 和 GPIO9 以连接到 EVM 上的 MCU。启用 I2C 上拉电阻。
目标,M/S 选择:闭路 目标模式。目标 EVM 可使用 GPIO8 和 GPIO9 实现 PMIC 之间的 SPMI 通信。在目标 EVM 上禁用 I2C 上拉电阻。
M/S 选择,控制器:闭路 控制器模式。控制器 EVM 可使用 GPIO8 和 GPIO9 实现 PMIC 之间的 SPMI 通信。在控制器 EVM 上启用 I2C 上拉电阻。