ZHCU971A November 2020 – February 2022
提供多个测试点,以获取电压和信号。标记有 _S 的测试点专用于检测电压,不能承载巨大的直流电流。
| 测试点 | 器件引脚 | 说明 |
|---|---|---|
| TP1 | VCCA_S | VCCA 电压检测点。从靠近 LP8764-Q1 的 VCCA 引脚开始布线。 |
| TP2、TP4、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10 | GND_S | 从各个位置路由的接地检测点。 |
| TP3 | VOUT_LDO_S | 用于内部 LDO 输出电压的电压检测点。 |
| TP5 | VIO_S | 从 LP8764-Q1 的 VIO 引脚路由的 VIO 电压检测点。 |
| TP11、TP12、TP13、TP14、TP15、TP16 | GND | 实心接地点。能够承载较大的直流电流。 |
| J14、J16、J17、J19 | FB_B1、FB_B2、FB_B3、FB_B4 | 降压输出电压检测点。未使用的次级降压 FB 也可作为电压监测器使用。 |