ZHCU971A November 2020 – February 2022
EVM 具有基于 MSP432E401Y (U3) 的内置 USB 接口,允许主机的 GUI 与 PMIC 通信。MSP432E401Y 所需的电源电压由 TLV73333PQDRVRQ1 (U11) 和 TLV73318PQDRVRQ1 (U12) LDO 自动生成,该 LDO 通过 USB 电源 +VBUS 提供 3.3V 和 1.8V。这些电压用于为 PMIC 的 VIO(可通过 J32 选择)供电。两个 SN74GTL2003 电平转换器(U4、U6)用于支持 1.8V 的 PMIC VIO 使用用例(MCU IO 始终是 3.3V)。除了电平转换器,TS3A5018RSVR (U8) 开关仅在 EVM 配置为控制器 (J22) 时,用于对 I2C 线路施加上拉电压。用于启用/禁用 SPI 的其他 TS3A5018RSVR (U9) 开关。上拉电阻仅适用于 I2C 模式,而且仅适用于堆叠应用中的一个板。注意:在层叠配置中,只有控制器板可以有板载的有效 +VBUS 电压。这意味着,控制器板可以连接提供 +VBUS 的 USB 电缆,而且控制器板 VCCA 可以通过 J25 连接到 +5.0V,请参阅表 3-5。EVM 有 4 个 LED来指示板载电源开启或关闭和一些预定义的 PMIC GPO 状态。表 3-8 列出了这些信号。
| LED 标志符 | 指示 |
|---|---|
| D1 | 当 nINT 处于低电平时,LED 亮起。 |
| D2 | 当 EN_DRV 处于高电平时,LED 亮起。 |
| D3 | 当 nRSTOUT 处于低电平时,LED 亮起。 |
| D5 | EVM 电源指示器。 |