ZHCU971A November   2020  – February 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2入门
    1. 2.1 入门:单 EVM
    2. 2.2 入门:多 EVM 评估
    3. 2.3 GUI 工具
  5. 3EVM 详细信息
    1. 3.1 端子块
    2. 3.2 测试点说明
    3. 3.3 配置接头
    4. 3.4 堆叠接头
    5. 3.5 连接器
    6. 3.6 DIP 开关
    7. 3.7 EVM 控制和 GPIO
  6. 4定制
    1. 4.1 更改通信接口
    2. 4.2 更改相位配置
  7. 5原理图、布局和物料清单
  8. 6其他资源
  9. 7修订历史记录

端子块

端子块是简单的推动释放端子,可接受高达 14 AWG 的线规。表 3-1 列出了在 EVM 周围发现的端子块。J9 VCCA 是稳压器的输入电压。其余端子块用于降压输出。

表 3-1 端子块
端子标志符描述
VCCAJ9所有稳压器输入,范围 2.8V 至 5.5V
BUCK1J10降压 1 输出,支持 5A
BUCK2J11降压 2 输出,支持 5A
BUCK3J12降压 3 输出,支持 5A
BUCK4J13降压 4 输出,支持 5A