ZHCU971A November   2020  – February 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2入门
    1. 2.1 入门:单 EVM
    2. 2.2 入门:多 EVM 评估
    3. 2.3 GUI 工具
  5. 3EVM 详细信息
    1. 3.1 端子块
    2. 3.2 测试点说明
    3. 3.3 配置接头
    4. 3.4 堆叠接头
    5. 3.5 连接器
    6. 3.6 DIP 开关
    7. 3.7 EVM 控制和 GPIO
  6. 4定制
    1. 4.1 更改通信接口
    2. 4.2 更改相位配置
  7. 5原理图、布局和物料清单
  8. 6其他资源
  9. 7修订历史记录

GUI 工具

德州仪器 (TI) 提供了 GUI 工具来启用、配置和评估带 EVM 的 LP8764x-Q1 的各种功能。有关此工具的详细说明,请参阅 GUI 用户指南

GUI 将在大多数 PC 平台上运行,需要一个可用的 USB 端口。EVM USB 连接器为 Type-C 类,EVM 自带 Type-A 转 Type-C 电缆以连接到主机。EVM 将枚举为两个 COM 端口和一个用于器件固件更新的额外端口。GUI 应使用 ACCtrl COM 端口,从操作系统的设备管理器中可找到该端口。COM 端口可以从 GUI 的“Options - Serial port”菜单中更改。

还提供了一个评估 LP8764-Q1 器件效率的工具 PMIC Efficiency Estimator Tool。从此处可访问该工具。