ZHCU971A November   2020  – February 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2入门
    1. 2.1 入门:单 EVM
    2. 2.2 入门:多 EVM 评估
    3. 2.3 GUI 工具
  5. 3EVM 详细信息
    1. 3.1 端子块
    2. 3.2 测试点说明
    3. 3.3 配置接头
    4. 3.4 堆叠接头
    5. 3.5 连接器
    6. 3.6 DIP 开关
    7. 3.7 EVM 控制和 GPIO
  6. 4定制
    1. 4.1 更改通信接口
    2. 4.2 更改相位配置
  7. 5原理图、布局和物料清单
  8. 6其他资源
  9. 7修订历史记录

更改通信接口

与 PMIC 通信的默认设置为 I2C。更改为 SPI需要对跳线设置进行微小的改动,如果层叠配置有多个 EVM,则这些设置将发生更改。图 4-1 中以红色突出显示了这些跳线设置。第一根跳线置于连接器 20 的 SPI_EN 选项上。放置此跳线将微控制器连接到 SPI 总线,SPI 总线通过 J29 经由 EVM 堆栈连接连到所有可用的 PMIC。在多个 EVM 层叠的结构中,此跳线只能置于与主机间有 USB 连接的控制器 EVM 上。SPI 没有器件 ID,因此使用芯片选择来确定哪个 PMIC 将接收和响应 SPI 总线上的命令。J25 上的 SCL2/CS 和 GPIO2 信号只能跨接在连接 USB 的控制器 EVM 上。层叠的目标 EVM 应该使用电路板底部的 S3 DIP 开关选择 CS。例如,第一个目标板的 GPIO2 开关和 SPI_CS1 开关应该闭合,其他开关打开。在第二个目标板上,GPIO2 和 SPI_CS2 开关应该闭合,以此类推。有关 S3 开关设置的详细信息,请参阅表 3-7。

图 4-1 SPI 通信接口设置