ZHCU971A November   2020  – February 2022 LP8764-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2入门
    1. 2.1 入门:单 EVM
    2. 2.2 入门:多 EVM 评估
    3. 2.3 GUI 工具
  5. 3EVM 详细信息
    1. 3.1 端子块
    2. 3.2 测试点说明
    3. 3.3 配置接头
    4. 3.4 堆叠接头
    5. 3.5 连接器
    6. 3.6 DIP 开关
    7. 3.7 EVM 控制和 GPIO
  6. 4定制
    1. 4.1 更改通信接口
    2. 4.2 更改相位配置
  7. 5原理图、布局和物料清单
  8. 6其他资源
  9. 7修订历史记录

入门:多 EVM 评估

  1. 将电源连接到一个 EVM,并移除所有 EVM 上短接 5.0V 与 VCCA 和 EN_5V0 与 3.3V (J25) 的跳线。堆叠的 EVM 共享所有的 VCCA 和 GND 电源引脚。从目标 EVM 上移除 VIO 跳线 (J32)。
  2. 通过 USB 将控制器 EVM 连接到 PC 主机。如果通过 USB 电缆提供电源,则应用合适的跳线连接 VCCA 至 5.0V 和 EN_5V0 至 3.3V,如表 3-5 所示。
  3. 堆栈控制器 EVM 和目标 EVM。为方便起见,建议将控制器放在堆栈的顶部。
  4. 启动 GUI 并进行评估。

EVM 可以从 5V USB 连接单独供电,前提是来自 USB 端口的总功率低于 2W。这样在使用 EVM 评估 PMIC 的诸多数字特性时,不再需要单独的电源。

目标 EVM 的显著特征是 PMIC 和 J22 上的跳线位置。J22 上的跳线置于目标位置时,启用控制器与目标 EVM 之间的 SPMI 连接。当 EVM 定义为目标时,禁用 EVM I2C 上拉电阻,以避免 I2C 总线上的上拉功能过强。一旦控制器和目标器件堆叠起来,启动的唯一要求是在 J9 上供电。VCCA 通过 J28 分布在所有层叠的电路板上。电源可施加给堆栈中的任何可用 J9 端子。