ZHCU929 December 2022
差分至单端的转换由信号链的第一部分执行。第一个运算放大器将磁通门负载电阻器上的差分信号转换为单端信号。这简化了后续的信号调节,并允许 ADC 读取接地基准信号。R22 是磁通门传感器线圈上的负载电阻器。
与运算放大器输入匹配的阻抗对于更大限度地减小误差非常重要。阻抗不匹配会增加故障检测信号的误差。从 R22 到 U10 的布线可以类似于减少误差。要增加接地故障信号,请将 R18 和 R26 替换为一个数量级更大的缓冲运算放大器或电阻器。
由于电阻分压器效应,与负载电阻器 (R22) 相关的更高阻抗会提供更高的接地故障信号。
图 3-4 中的第一个滤波器级用于将负载电阻器上的差分信号转换为单端信号。磁通门传感器的负载电阻器 (R22) 与 TIDA-010237 之间的这些接口。
图 3-4 差分至单端原理图