ZHCU929 December 2022
TLV767 是一款低静态电流、高 PSRR 线性稳压器,能够处理高达 1A 的负载电流。与典型的高电流线性稳压器相比,TLV767 系列所消耗的静态电流明显要低很多。该器件专为需要非常敏感电源轨的高电流应用而设计。
该器件具有集成的折返电流限制、热关断、输出使能、内部输出下拉和欠压锁定 (UVLO) 功能。该器件可提供出色的线路和负载瞬态性能,同时兼具低噪声和超高 PSRR 的优点。该器件的工作环境温度范围为 –40°C 至 +125°C。