ZHCU929 December 2022
| 参数 | 注意事项和条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | 详细信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
| 线路频率 | 经过磁通门传感器 | 60、50 | Hz | |||
| 相线电压 | 通用 | V | ||||
| 相线电流 | 通用 | A | ||||
| 跳变阈值 | ||||||
| 残余直流电流阈值 | 6 | mA | 可通过软件调整 | |||
| 残余交流电流阈值 | 30 | mARMS | 可通过软件调整 | |||
| 负载点特征 | ||||||
| 电路板正电源电压 | +12 | V | 由外部电源提供 | |||
| 电路板负电源电压 | –12 | V | 由外部电源提供 | |||
| 磁通门传感器驱动电压 | DRV8220 | +12 | V | H 桥电压,用于驱动磁通门传感器达到饱和状态 | ||