ZHCU929 December 2022
OPA202 (OPAx202) 器件系列是一系列低功耗、超 β、双极结型晶体管(超 β BJT)输入放大器,具有高电平漂移性能和低输入偏置电流。低输出阻抗和高容性负载驱动能力使设计人员能够连接到新型快速采集精密模数转换器 (ADC) 和缓冲器精密电压基准,并驱动电源去耦电容器。OPAx202 器件可实现 1MHz 的增益带宽积和 0.35V/μs 的压摆率,并且仅消耗 580µA(典型值)的静态电流,非常适合低功耗应用。这些器件由 4.5V 至 36V 单电源或 ±2.25V 至 ±18V 双电源供电。