ZHCU929 December 2022
使用了直流偏移电路来代替 0Ω R23。在无故障条件下的稳定状态下,自振占空比为 50.10%。在理想情况下,无故障条件下的占空比为 50.00%。这种占空比变化会导致滤波器级最终输出端出现稳定的 200mV 直流偏移。直流偏移是一个问题,因为正负故障电流的阈值不同。通过将 AC_SENSING 输出归零,负接地故障电流和正接地故障电流都具有相同的阈值。该偏移是由磁芯引起的,可能会因使用的材料而异。
图 3-10 展示了双电源反相放大器电路配置的原理图。
反相运算放大器配置接受直接施加到反相输入端子的输入信号,并输出极性相反的信号作为输入信号。此拓扑的优点是避免了共模限制。此拓扑的负载电阻等于 R2。反馈网络中电阻器的值决定了放大输入信号的增益量。
Equation4 展示了具有电平转换输入的双电源反相放大器电路配置的传递函数,如图 3-10 所示。
电容器 C2 可滤除可从 VREF 输入引入的噪声。Equation5 会计算 C2 产生的截止频率。
电容器 C4 提供用于滤除输出的选项。该滤波器的截止频率可以使用Equation6 来计算。