ZHCU929 December 2022
饱和检测电路由低侧电流检测电阻 (R7)、电流检测放大器 INA293 和比较器 TLV7011 组成。当磁通门传感器线圈达到饱和时,比较器输出高电平。
该电路用于确定磁通门传感器何时达到饱和。
图 3-13 饱和检测原理图从 DRV8220 的低侧分流电阻器读取 VSENSE。VSENSE 提供流经磁通门传感器线圈的电流。该信号由电流检测放大器 INA293 以 20V/V 的固定增益获得。增益信号与 500mV 的 VREF 基准电压进行比较,该基准电压由电阻分压器提供。当电流检测信号超过 VREF 电压时,磁芯已饱和,DRV8220 必须交换输出方向。比较器 TLV7011 的输出馈入 DFF,有关详细信息,请参阅由 DFF 控制的 H 桥部分。