ZHCU929 December 2022
如果离开电网的电流不等于返回的电流,则存在接地故障。该电流会意外地移动到某个位置,因此存在火灾或电击风险。
在正常条件下:
ITOTAL = I1 + I2 + I3 + I4 = 0A
在接地故障情况下:
ITOTAL = I1 + I2 + I3 + I4 ≠ 0A
对于直流故障情况:|ITOTAL| > 6mA
对于交流故障情况:|ITOTAL| > 30mARMS
6mA 和 30mARMS 的阈值可通过软件调节。