ZHCU929 December   2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 系统设计原理
      1. 2.2.1 检测原理
      2. 2.2.2 饱和区
      3. 2.2.3 常规工作模式
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 DRV8220
      2. 2.3.2 OPAx202
      3. 2.3.3 TLVx172
      4. 2.3.4 TLV7011
      5. 2.3.5 INA293
      6. 2.3.6 SN74LVC1G74
      7. 2.3.7 TLV767
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件
      1. 3.1.1  电路板概述
      2. 3.1.2  滤波器级
      3. 3.1.3  差分至单端转换器
      4. 3.1.4  低通滤波器
      5. 3.1.5  全波整流器
      6. 3.1.6  直流偏移电路
      7. 3.1.7  自振电路
        1.       31
      8. 3.1.8  DRV8220 H 桥
      9. 3.1.9  饱和检测电路
      10. 3.1.10 由 DFF 控制的 H 桥
      11. 3.1.11 MCU 选择
      12. 3.1.12 放弃计时器采集
      13. 3.1.13 区分同一信号的直流和交流
      14. 3.1.14 磁通门传感器
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 故障检测软件说明
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 接地故障模拟
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 温度范围内的线性度
    5. 3.5 故障响应结果
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介

电路板概述

TIDA-010237 采用 BoosterPack™ 插件模块外形,可连接到 MSP430 或 MSPM0 LaunchPad™ 开发套件。图 3-1 展示了参考设计的顶部,并突出显示了 5cm×5.842cm 的电路板尺寸以及交流/直流检测和振荡器子系统。


GUID-20221220-SS0I-M5JV-HLZK-FBZLTD5VVLZ5-low.png

图 3-1 板载硬件上的子系统位置

图 3-2 突出显示了电源和传感器与电路板的连接。端子接头 J3 和 J4 是用于外部电源的连接,其中 J3 用于正极的 12V 和 GND。端子接头 J4 用于负极 12V 和 GND。


GUID-20221220-SS0I-SDVN-N6RV-JCKSPB2C7KVP-low.png

图 3-2 电源和传感器板连接

连接器 J5 和 J6 用于连接 Hitachi 纳米晶磁芯上的驱动线圈。J6 将两个驱动线圈的一侧连接到 DRV8220 输出。J5 将驱动线圈的另一侧连接到接收检测电路的 1kΩ 检测电阻。