ZHCU929 December 2022
自振子电路会检测磁通门传感器何时达到饱和,然后使电流反向流动。达到饱和时,电流检测电压会超过比较器阈值,这会导致 D 类触发器将控制信号翻转到 DRV8220 H 桥。这将使磁通门传感器磁芯在相反的方向上达到饱和。
图 3-11 自振电路原理图该电路会监控流过磁通门的电流,并在达到饱和后反转驱动电流方向。需要使用自振电路来检测直流故障。
相线和零线会穿过磁通门传感器。在无故障条件的正常运行期间,电流总和等于零。
在接地故障条件下,电流之和不等于零。在直流故障期间,流过线路的电流和流过零线的电流存在不平衡。磁通门对稳定的直流电流视而不见。振荡的驱动电流将压过磁通门传感器线圈。该直流故障电流会产生磁场,该磁场会在一个方向上阻止磁通门驱动,并在相反方向上帮助磁通门驱动;从而导致占空比偏移。在正常条件下,开关的占空比为 50%。在直流故障期间,占空比会发生变化。