ZHCU910B May 2020 – November 2020
GESI 板上提供了 6 个 MCAN 端口。对于每个端口,提供一个 3 引脚接头。J3、J6、J8、J10、J12 和 J14 是 MCAN 接口连接器。将 CAN_STB 切换至高,可将 MCAN 端口保持为备用状态。如需了解特定的 GPIO 分配,请参阅Topic Link LabelB。
图 4-9 展示了 GESI 扩展板上的 MCAN 接头。