ZHCU910B May 2020 – November 2020
共有两个扩展连接器 J1 和 J2(120 引脚 Samtec 连接器)用于连接 Jacinto7 EVM 通用处理器板。所有 GESI 接口、电源和控制信号均由这些连接器提供。
表 4-1 和表 4-2 包含 GESI 扩展连接器的引脚排列/信号映射。
| 引脚 | 网络名称 | 引脚 | 网络名称 | 引脚 | 网络名称 | 引脚 | 网络名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGND | 31 | PRG1_PRU1_GPO10 | 61 | PROFI_UART_SEL/IMU_ GPIO1 |
91 | PRG0_RGMII2_TX_CTL |
| 2 | VCC_12V0 | 32 | SPI6_CS1/PRG1_PWM3_TZ_IN /PRG1_UART0_CTSn |
62 | NC | 92 | EXP_PRG1_RGMII1_RX_CTL |
| 3 | DGND | 33 | SPI6_D0/PRG1_ECAP0_ SYNC_IN |
63 | WKUP_I2C0_SDA | 93 | PRG0_RGMII2_TD3 |
| 4 | VCC_12V0 | 34 | SPI6_CLK/PRG1_ECAP0_ SYNC_OUT |
64 | SOC_PORZ_OUT | 94 | EXP_PRG1_RGMII1_RD2 |
| 5 | DGND | 35 | NC | 65 | WKUP_I2C0_SCL | 95 | DGND |
| 6 | VCC_12V0 | 36 | SPI6_D1/PRG1_ECAP0_IN_ APWM_OUT |
66 | GPIO_PRG1_RGMII_RST | 96 | DGND |
| 7 | PRG0_RGMII2_RXC | 37 | DGND | 67 | DGND | 97 | MDIO0_MDC |
| 8 | PRG1_RGMII2_TX_CTL | 38 | DGND | 68 | DGND | 98 | EXP_PRG0_MDIO0_MDC |
| 9 | PRG0_RGMII2_RD3 | 39 | PRG1_RGMII2_RD0 | 69 | PRG0_RGMII1_RD0 | 99 | MDIO0_MDIO |
| 10 | PRG1_RGMII2_TD3 | 40 | EXP_PRG1_RGMII1_TD3 | 70 | PRG0_RGMII1_TD1 | 100 | EXP_PRG0_MDIO0_MDIO |
| 11 | PRG0_RGMII2_RX_CTL | 41 | PRG1_RGMII2_RD2 | 71 | PRG0_RGMII1_RX_CTL | 101 | SPI3_D0 |
| 12 | PRG1_RGMII2_TXC | 42 | EXP_PRG1_RGMII1_TD0 | 72 | PRG0_RGMII1_TD0 | 102 | CAN_STB |
| 13 | PRG0_RGMII2_RD0 | 43 | PRG1_RGMII2_RD1 | 73 | PRG0_RGMII1_RXC | 103 | SPI3_D1 |
| 14 | PRG1_RGMII2_TD0 | 44 | EXP_PRG1_RGMII1_TX_CTL | 74 | PRG0_RGMII1_TX_CTL | 104 | NC |
| 15 | PRG0_RGMII2_RD1 | 45 | PRG1_RGMII2_RD3 | 75 | PRG0_RGMII1_RD2 | 105 | SPI3_CLK |
| 16 | PRG1_RGMII2_TD2 | 46 | EXP_PRG1_RGMII1_TD2 | 76 | PRG0_RGMII1_TD3 | 106 | RGMII_REF_ CLOCK |
| 17 | PRG0_RGMII2_RD2 | 47 | PRG1_RGMII2_RX_CTL | 77 | PRG0_RGMII1_RD1 | 107 | DGND |
| 18 | PRG1_RGMII2_TD1 | 48 | EXP_PRG1_RGMII1_TXC | 78 | PRG0_RGMII1_TD2 | 108 | DGND |
| 19 | DGND | 49 | PRG1_RGMII2_RXC | 79 | PRG0_RGMII1_RD3 | 109 | I2C0_SCL |
| 20 | DGND | 50 | EXP_PRG1_RGMII1_TD1 | 80 | PRG0_RGMII1_TXC | 110 | GPIO_LIN_EN |
| 21 | EXP_MCAN6_TX | 51 | DGND | 81 | DGND | 111 | I2C0_SDA |
| 22 | EXP_MCAN5_TX | 52 | DGND | 82 | DGND | 112 | SOC_I2C2_SCL |
| 23 | EXP_MCAN6_RX | 53 | MCAN9_TX | 83 | PRG0_RGMII2_TD1 | 113 | I2C1_SCL |
| 24 | EXP_MCAN5_RX | 54 | EXP_PRG1_MDIO0_MDC | 84 | EXP_PRG1_RGMII1_RD0 | 114 | SOC_I2C2_ SDA |
| 25 | EXP_MCAN7_TX | 55 | MCAN9_RX | 85 | PRG0_RGMII2_TD0 | 115 | I2C1_SDA |
| 26 | EXP_MCAN4_TX | 56 | EXP_PRG1_MDIO0_MDIO | 86 | EXP_PRG1_RGMII1_RXC | 116 | NC |
| 27 | EXP_MCAN7_RX | 57 | SPI3_CS1 | 87 | PRG0_RGMII2_TXC | 117 | NC |
| 28 | EXP_MCAN4_RX | 58 | MCAN11_TX | 88 | EXP_PRG1_RGMII1_RD1 | 118 | EXP_RSTZ |
| 29 | PRG1_PRU1_GPO9 | 59 | SPI3_CS2 | 89 | PRG0_RGMII2_TD2 | 119 | DGND |
| 30 | PRG1_PRU0_GPO10 | 60 | MCAN11_RX | 90 | EXP_PRG1_RGMII1_RD3 | 120 | DGND |
| 引脚 | 网络名称 | 引脚 | 网络名称 | 引脚 | 网络名称 | 引脚 | 网络名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGND | 31 | NC | 61 | EHRPWM2_B | 91 | CON_MCU_ ADC1_AIN4 |
| 2 | VCC_3V3 | 32 | MCAN/PWM_SEL | 62 | RMII8_TX_EN | 92 | LIN4_UART_ RXD |
| 3 | DGND | 33 | NC | 63 | RMII8_PHY_RESET | 93 | CON_MCU_ ADC1_AIN5 |
| 4 | VCC_3V3 | 34 | MDIO_MDC_SEL0 | 64 | RMII8_CRS_DV | 94 | LIN4_UART_ TXD |
| 5 | DGND | 35 | NC | 65 | NC | 95 | CON_MCU_ ADC1_AIN6 |
| 6 | VCC_3V3 | 36 | MDIO_MDC_SEL1 | 66 | NC | 96 | LIN5_UART_ RXD |
| 7 | LIN1_UART_RXD | 37 | NC | 67 | DGND | 97 | CON_MCU_ ADC1_AIN7 |
| 8 | I2C3_SCL | 38 | NC | 68 | DGND | 98 | LIN5_UART_ TXD |
| 9 | LIN1_UART_TXD | 39 | DGND | 69 | NC | 99 | NC |
| 10 | I2C3_SDA | 40 | DGND | 70 | NC | 100 | VSYS_IO_3V3 |
| 11 | EQEP0_A | 41 | EHRPWM0_SYNCI/MCASP10_ ACLKX |
71 | NC | 101 | NC |
| 12 | EQEP0_I | 42 | MAIN_UART4_RTSN | 72 | NC | 102 | VSYS_IO_3V3 |
| 13 | EQEP0_B | 43 | EHRPWM0_SYNCO/MCASP10_ AFSX |
73 | NC | 103 | MCU_ADC_ EXT_TRIGGER1 |
| 14 | EQEP0_S | 44 | RMII8_RXD0 | 74 | NC | 104 | VSYS_IO_3V3 |
| 15 | PRG0_RGMII_INT# | 45 | EHRPWM_TZN_IN0/MCASP10_ AXR0 |
75 | NC | 105 | DGND |
| 16 | NC | 46 | RMII8_TXD1 | 76 | NC | 106 | LIN6_UART_ RXD |
| 17 | PRG1_RGMII_INT# | 47 | EHRPWM0_A/MCASP10_AXR1 | 77 | DGND | 107 | I2C6_SCL |
| 18 | NC | 48 | RMII8_RXD1 | 78 | VCC_5V0 | 108 | LIN6_UART_ TXD |
| 19 | EEPROM_A0 | 49 | EHRPWM0_B | 79 | DGND | 109 | I2C6_SDA |
| 20 | MUX_MC/BP_SEL | 50 | MAIN_UART4_TXD | 80 | VCC_5V0 | 110 | 测试点 |
| 21 | EEPROM_A1 | 51 | EHRPWM1_B | 81 | DGND | 111 | NC |
| 22 | EXP_REFCLK | 52 | MAIN_UART4_CTSn/IMU_GPIO0 | 82 | VCC_5V0 | 112 | 测试点 |
| 23 | EEPROM_A2 | 53 | EHRPWM1_A | 83 | CON_MCU_ADC1_AIN0 | 113 | NC |
| 24 | NC | 54 | MAIN_UART4_RXD | 84 | LIN2_UART_RXD | 114 | VSYS_IO_1V8 |
| 25 | EEPROM_WP | 55 | EHRPWM2_A | 85 | CON_MCU_ADC1_AIN1 | 115 | NC |
| 26 | PRG1_IEP0_EDIO_ OUTVALID |
56 | RMII8_PHY_INTN | 86 | LIN2_UART_TXD | 116 | VSYS_IO_1V8 |
| 27 | PRG1_PWM3_B2 | 57 | EHRPWM_TZN_IN2 | 87 | CON_MCU_ADC1_AIN2 | 117 | NC |
| 28 | PERIPH_RSTZ | 58 | RMII8_RX_ER | 88 | LIN3_UART_RXD | 118 | VSYS_IO_1V8 |
| 29 | GPIO_PRG0_RGMII_RST | 59 | EHRPWM_TZN_IN1 | 89 | CON_MCU_ADC1_AIN3 | 119 | DGND |
| 30 | RESETSTATZ | 60 | RMII8_TXD0 | 90 | LIN3_UART_TXD | 120 | DGND |