ZHCU910B May 2020 – November 2020
J721E SoC 通过多路复用器 IC U34 和 U35 支持来自 CPSWxG 域的通用 MDIO/MDC 线路和 MAIN_ MDIO/MDC 对 RGMII PHY 的控制。J721E SoC 的 I2C5 接口与 PRG0_MDIO0_MDC/MDIO 信号进行多路复用。
切换来自 Jacinto7 EVM CPB IO 扩展器 I2C0/0x20 端口 15 和 16 的 MDIO_MDC_SEL0 和 MDIO_MDC_SEL1 信号可实现多路复用器通道选择。如需更多信息,请参阅 Topic Link LabelB。