ZHCU910B May 2020 – November 2020
Jacinto7 EVM - GESI 由其版本和序列号进行标识,相关数据存储在板载 EEPROM 中。可以通过 WKUP_I2C0 I2C 总线的 0x52 地址访问 EEPROM CAT24C256WI-GT3。
图 4-2 板 ID EEPROM| 标头 | 字段名称 | 大小(字节) | 说明 | 写入 EEPROM 的值 |
|---|---|---|---|---|
| MAGIC | 4 | 幻数 | 0xEE3355AA | |
| TYPE | 1 | 定长可变位置板 ID 标头 | 0x1 | |
| 2 | 有效载荷大小 | 0xF7 | ||
| BRD_ INFO |
TYPE | 1 | 有效载荷类型 | 0x10 |
| Length | 2 | 到下一个标头的偏移量 | 0x002E | |
| Board_Name | 16 | 板的名称 | “J7X-GESI-EXP” | |
| Design_Rev | 2 | 设计的版本号 | 变量 | |
| PROC_Nbr | 4 | PROC 号 | “0084” | |
| Variant | 2 | 设计变体号 | 变量 | |
| PCB_Rev | 2 | PCB 的版本号 | 变量 | |
| SCHBOM_Rev | 2 | 原理图的版本号 | 变量 | |
| SWR_Rev | 2 | 第一个软件版本号 | 变量 | |
| VendorID | 2 | 供应商 ID | 变量 | |
| Build_Week | 2 | 生产年份的第几周 | 变量 | |
| Build_Year | 2 | 生产年份 | 变量 | |
| BoardID | 6 | 保留。未填充任何值 | 不适用 | |
| Serial_Nbr | 4 | 递增板编号 | 变量 | |
| MAC_ADDR | TYPE | 1 | 有效载荷类型 | 0x13 |
| Length | 2 | 有效载荷大小 | 0xC2 | |
| MAC control | 2 | MAC 标头控制字 | 0x20 | |
| MAC_addrs | 192 | MAC 地址。 包含 5 个有效 MAC 地址。四个 MAC 地址用于 RGMII 端口,一个 MAC 地址用于 RMII 端口。 |
变量 | |
| END_LIST | TYPE | 1 | 结尾标记 | 0xFE |
以上电路板 ID 详细信息将从 EEPROM 的地址 0x0h 开始编程。