ZHCU877C May 2021 – December 2025
AM64x SoC 可进行以下复位:
SoC_PORz 信号通过对 PMIC 的 PGOOD 信号和 JTAG 仿真器复位进行与操作来提供。MCU_PORz 通过对 MCU 连接器的 CONN_MCU_PORz、测试自动化连接器的 TEST_PORZn 以及 SoC_PORz 进行与操作来提供。
SoC 的 MCU 域热复位 (MCU_RESETz) 和 MCU 域冷复位 (MCU_PORz) 分别由安全连接器的 CONN_MCU_RESETz 和 CONN_MCU_PORz 实现。
加电复位后,连接到 MAIN 域的所有外设均通过 RESETSTATz 以及 GPIO 控件实现复位,如图 2-7 中所示。
图 2-7 AM64x SK EVM 的整体复位架构