ZHCU877C May   2021  – December 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 EVM 版本和组件型号
    2. 2.2 重要使用说明
    3. 2.3 系统说明
      1. 2.3.1 功能方框图
      2. 2.3.2 加电/断电过程
        1. 2.3.2.1 加电过程
        2. 2.3.2.2 断电过程
      3. 2.3.3 外设和主要元件描述
        1. 2.3.3.1  计时
          1. 2.3.3.1.1 以太网 PHY 时钟
          2. 2.3.3.1.2 AM64x SoC 时钟
        2. 2.3.3.2  复位
        3. 2.3.3.3  电源
          1. 2.3.3.3.1 电源输入
          2. 2.3.3.3.2 用于电源输入的 USB Type-C 接口
          3. 2.3.3.3.3 电源故障指示
          4. 2.3.3.3.4 电源
          5. 2.3.3.3.5 电源时序
          6. 2.3.3.3.6 电源
        4. 2.3.3.4  配置
          1. 2.3.3.4.1 引导模式
        5. 2.3.3.5  JTAG
        6. 2.3.3.6  测试自动化
        7. 2.3.3.7  UART 接口
        8. 2.3.3.8  存储器接口
          1. 2.3.3.8.1 LPDDR4 接口
          2. 2.3.3.8.2 MMC 接口
            1. 2.3.3.8.2.1 Micro SD 接口
            2. 2.3.3.8.2.2 WiLink 接口
            3. 2.3.3.8.2.3 OSPI 接口
            4. 2.3.3.8.2.4 板 ID EEPROM 接口
        9. 2.3.3.9  以太网接口
          1. 2.3.3.9.1 DP83867 PHY 默认配置
          2. 2.3.3.9.2 DP83867 – 电源、时钟、复位、中断和 LED
          3. 2.3.3.9.3 工业应用 LED
        10. 2.3.3.10 USB 3.0 接口
        11. 2.3.3.11 PRU 连接器
        12. 2.3.3.12 用户扩展连接器
        13. 2.3.3.13 MCU 连接器
        14. 2.3.3.14 中断
        15. 2.3.3.15 I2C 接口
        16. 2.3.3.16 IO 扩展器 (GPIO)
  7. 3硬件设计文件
  8. 4合规信息
    1. 4.1 法规遵从性
  9. 5其他信息
    1. 5.1 已知问题
      1. 5.1.1 问题 1:LP8733x LDO0 和 LDO1 超出最大输出电容规范
      2. 5.1.2 问题 2:LP8733x 输出电压为 0.9V,超出 AM64x VDDR_CORE 最大电压规格 0.895V
      3. 5.1.3 问题 3 - MMC0 上的 SDIO 器件需要注意布线长度,以满足接口时序要求
      4. 5.1.4 问题 4 - 在压力条件下的 LPDDR4 数据速率限制
      5. 5.1.5 问题 5 - 垃圾字符
      6. 5.1.6 问题 6 - 测试断电信号悬空
      7. 5.1.7 问题 7 - uSD 引导无法正常工作
    2.     商标
    3.     65
  10. 6修订历史记录

用户扩展连接器

此连接器与 Raspberry Pi®™ 4B 上的标准扩展连接器兼容,可与 HAT 板无缝连接。四个安装孔必须与连接器的方向一致,以便连接这些扩展板。从 SoC 连接到扩展头的信号包括:SPI (0)、SPI (1)、UART (5)、I2C (0)、I2C (2)、EHRPWM4_A/B、EHRPWM5_A/B、GPIO [32, 35, 38, 39, 40, 41, 42] 以及 5V、3.3V PWR 和 GND。每个 5 V 和 3.3V 电源的电流分别限制为 155 mA 和 500 mA。这可以通过使用负载开关 TPS22902YFPR 来实现。IO 扩展器可控制负载开关的启用。从用户扩展连接器路由的信号已在表 2-23 中列出。

表 2-23 40 引脚用户扩展连接器
引脚 网络名称 引脚 网络名称
1 VCC3V3_RPI 2 VCC5V0_RPI
3 RPI_I2C2_SDA 4 VCC5V0_RPI
5 RPI_I2C2_SCL 6 DGND
7 RPI_GPIO0_35 8 SOC_MAIN_UART5_TXD
9 DGND 10 SOC_MAIN_UART5_RXD
11 RPI_SPI1_CS1 12 RPI_SPI1_CS0
13 RPI_GPIO0_42 14 DGND
15 RPI_GPIO0_32 16 RPI_GPIO0_38
17 VCC3V3_RPI 18 RPI_GPIO0_39
19 RPI_SPI0_D0 20 DGND
21 RPI_SPI0_D1 22 RPI_GPIO0_40
23 RPI_SPI0_CLK 24 RPI_SPI0_CS0
25 DGND 26 RPI_SPI0_CS1
27 SoC_I2C0_SDA 28 SoC_I2C0_SCL
29 RPI_ETHRPWM5_A 30 DGND
31 RPI_ETHRPWM5_B 32 RPI_ETHRPWM4_A
33 RPI_ETHRPWM4_B 34 DGND
35 RPI_SPI1_D1 36 RPI_SPI1_CS2
37 RPI_GPIO0_41 38 RPI_SPI1_D0
39 RPI_HAT_DETECT 40 RPI_SPI1_CLK
SK-AM64 SK-AM64B 40 引脚用户扩展连接器图 2-25 40 引脚用户扩展连接器