ZHCU877C May 2021 – December 2025
AM64x SoC 中使用的 I/O 扩展器是一款基于 I2C 的 8 位 I/O 扩展器,用于子卡插件检测,以及为与其连接的各种外设器件生成复位和使能信号。AM64X SoC 的 I2C1 总线用于连接 I/O 扩展器,I/O 扩展器的地址为 0X70。下面是 IO 扩展器控制的信号列表。
| 引脚编号 | 信号 | 方向 | 器件 |
|---|---|---|---|
| P0 | GPIO_CPSW2_RST | 输出 | CPSW PHY-2 ETHERNET |
| P1 | GPIO_CPSW1_RST | 输出 | CPSW PHY-1 ETHERNET |
| P2 | PRU_DETECT | 输入 | PRU 连接器检测 |
| P3 | MMC1_SD_EN | 输出 | SD 卡电源开关使能 |
| P4 | VPP_LDO_EN | 输出 | SoC VPP 电压生成 |
| P5 | RPI_PS_3V3_En | 输出 | 用户扩展连接器:3V3 电源开关使能 |
| P6 | RPI_PS_5V0_En | 输出 | 用户扩展连接器:5V0 电源开关使能 |
| P7 | RPI_HAT_DETECT | 输入 | 用户扩展连接器:硬件附加电路板检测 |