ZHCU877C May   2021  – December 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 EVM 版本和组件型号
    2. 2.2 重要使用说明
    3. 2.3 系统说明
      1. 2.3.1 功能方框图
      2. 2.3.2 加电/断电过程
        1. 2.3.2.1 加电过程
        2. 2.3.2.2 断电过程
      3. 2.3.3 外设和主要元件描述
        1. 2.3.3.1  计时
          1. 2.3.3.1.1 以太网 PHY 时钟
          2. 2.3.3.1.2 AM64x SoC 时钟
        2. 2.3.3.2  复位
        3. 2.3.3.3  电源
          1. 2.3.3.3.1 电源输入
          2. 2.3.3.3.2 用于电源输入的 USB Type-C 接口
          3. 2.3.3.3.3 电源故障指示
          4. 2.3.3.3.4 电源
          5. 2.3.3.3.5 电源时序
          6. 2.3.3.3.6 电源
        4. 2.3.3.4  配置
          1. 2.3.3.4.1 引导模式
        5. 2.3.3.5  JTAG
        6. 2.3.3.6  测试自动化
        7. 2.3.3.7  UART 接口
        8. 2.3.3.8  存储器接口
          1. 2.3.3.8.1 LPDDR4 接口
          2. 2.3.3.8.2 MMC 接口
            1. 2.3.3.8.2.1 Micro SD 接口
            2. 2.3.3.8.2.2 WiLink 接口
            3. 2.3.3.8.2.3 OSPI 接口
            4. 2.3.3.8.2.4 板 ID EEPROM 接口
        9. 2.3.3.9  以太网接口
          1. 2.3.3.9.1 DP83867 PHY 默认配置
          2. 2.3.3.9.2 DP83867 – 电源、时钟、复位、中断和 LED
          3. 2.3.3.9.3 工业应用 LED
        10. 2.3.3.10 USB 3.0 接口
        11. 2.3.3.11 PRU 连接器
        12. 2.3.3.12 用户扩展连接器
        13. 2.3.3.13 MCU 连接器
        14. 2.3.3.14 中断
        15. 2.3.3.15 I2C 接口
        16. 2.3.3.16 IO 扩展器 (GPIO)
  7. 3硬件设计文件
  8. 4合规信息
    1. 4.1 法规遵从性
  9. 5其他信息
    1. 5.1 已知问题
      1. 5.1.1 问题 1:LP8733x LDO0 和 LDO1 超出最大输出电容规范
      2. 5.1.2 问题 2:LP8733x 输出电压为 0.9V,超出 AM64x VDDR_CORE 最大电压规格 0.895V
      3. 5.1.3 问题 3 - MMC0 上的 SDIO 器件需要注意布线长度,以满足接口时序要求
      4. 5.1.4 问题 4 - 在压力条件下的 LPDDR4 数据速率限制
      5. 5.1.5 问题 5 - 垃圾字符
      6. 5.1.6 问题 6 - 测试断电信号悬空
      7. 5.1.7 问题 7 - uSD 引导无法正常工作
    2.     商标
    3.     65
  10. 6修订历史记录
电源故障指示

红色 LED LD15 用于通过使用 USB Type C 配置通道逻辑和端口控制器 IC 来指示电源故障情况(例如,电流小于 3A)。

表 2-5 电源故障指示 LED
LED 亮起状态 熄灭状态
LD15 电源提供的功率小于 15W 电源提供所需的 15W 功率