ZHCU877C May   2021  – December 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 EVM 版本和组件型号
    2. 2.2 重要使用说明
    3. 2.3 系统说明
      1. 2.3.1 功能方框图
      2. 2.3.2 加电/断电过程
        1. 2.3.2.1 加电过程
        2. 2.3.2.2 断电过程
      3. 2.3.3 外设和主要元件描述
        1. 2.3.3.1  计时
          1. 2.3.3.1.1 以太网 PHY 时钟
          2. 2.3.3.1.2 AM64x SoC 时钟
        2. 2.3.3.2  复位
        3. 2.3.3.3  电源
          1. 2.3.3.3.1 电源输入
          2. 2.3.3.3.2 用于电源输入的 USB Type-C 接口
          3. 2.3.3.3.3 电源故障指示
          4. 2.3.3.3.4 电源
          5. 2.3.3.3.5 电源时序
          6. 2.3.3.3.6 电源
        4. 2.3.3.4  配置
          1. 2.3.3.4.1 引导模式
        5. 2.3.3.5  JTAG
        6. 2.3.3.6  测试自动化
        7. 2.3.3.7  UART 接口
        8. 2.3.3.8  存储器接口
          1. 2.3.3.8.1 LPDDR4 接口
          2. 2.3.3.8.2 MMC 接口
            1. 2.3.3.8.2.1 Micro SD 接口
            2. 2.3.3.8.2.2 WiLink 接口
            3. 2.3.3.8.2.3 OSPI 接口
            4. 2.3.3.8.2.4 板 ID EEPROM 接口
        9. 2.3.3.9  以太网接口
          1. 2.3.3.9.1 DP83867 PHY 默认配置
          2. 2.3.3.9.2 DP83867 – 电源、时钟、复位、中断和 LED
          3. 2.3.3.9.3 工业应用 LED
        10. 2.3.3.10 USB 3.0 接口
        11. 2.3.3.11 PRU 连接器
        12. 2.3.3.12 用户扩展连接器
        13. 2.3.3.13 MCU 连接器
        14. 2.3.3.14 中断
        15. 2.3.3.15 I2C 接口
        16. 2.3.3.16 IO 扩展器 (GPIO)
  7. 3硬件设计文件
  8. 4合规信息
    1. 4.1 法规遵从性
  9. 5其他信息
    1. 5.1 已知问题
      1. 5.1.1 问题 1:LP8733x LDO0 和 LDO1 超出最大输出电容规范
      2. 5.1.2 问题 2:LP8733x 输出电压为 0.9V,超出 AM64x VDDR_CORE 最大电压规格 0.895V
      3. 5.1.3 问题 3 - MMC0 上的 SDIO 器件需要注意布线长度,以满足接口时序要求
      4. 5.1.4 问题 4 - 在压力条件下的 LPDDR4 数据速率限制
      5. 5.1.5 问题 5 - 垃圾字符
      6. 5.1.6 问题 6 - 测试断电信号悬空
      7. 5.1.7 问题 7 - uSD 引导无法正常工作
    2.     商标
    3.     65
  10. 6修订历史记录

法规遵从性

德州仪器 (TI) 特此声明,无线电设备“适用于 Sitara 处理器的 AM64x 入门套件”符合指令 2014/53/EU。

可在 TI 网站上找到欧盟符合性声明全文。

射频暴露信息

该器件已经过测试,符合适用的射频接触限制。该设备的安装和操作应始终确保与任何人都至少保持 20 厘米的距离。

EIRP 功率

WLAN 2.4GHz 频段中传输的最大射频功率为 19.5dBm。WLAN 5GHz 频段中传输的最大射频功率为 19.8dBm(约 5150MHz 至 5350MHz)和 18.9dBm(约 5470MHz 至 5725MHz)。

蓝牙中传输的最大射频功率为 13.9dBm,低功耗蓝牙 (BLE) 中传输的最大射频功率为 9.0dBm。

该器件仅限于在 5.15 - 5.35GHz 频段内的室内使用。以下是限制室内使用的国家/地区。

SK-AM64 SK-AM64B

报废电子电气设备 (WEEE)

SK-AM64 SK-AM64B

此符号表示,根据当地法律法规,产品或电池应当与生活垃圾分开处理。当此产品使用寿命已完结时,请将其送到地方当局指定的废物收集站。正确回收对应产品可以保护人类健康和环境。