ZHCU877C May 2021 – December 2025
安全信号连接器是 14x2 标准 0.1” 间隔接头。MCU 连接器只包含连接到 MCU 的信号。18 种信号包含 MCU_I2C0、MCI_I2C1、MCU_UART1(具有流控制)、MCU_SPI0 和 MCU_SPI1 信号。连接器上提供的其他控制信号包括 CONN_MCU_RESETz、CONN_MCU_PORz、MCU_RESETSTATz、MCU_SAFETY_ERRORn、与 MCU 和 GND 之间的 3.3V IO。MCU 连接器不包含板 ID 存储器接口。允许的电流限制是,3.3V 电源轨上为 100 mA。
| 引脚 | 网络名称 | 引脚 | 网络名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC_3V3_SYS | 2 | DGND |
| 3 | MCU_SPI0_CS1 | 4 | MCU_SPI0_D1 |
| 5 | MCU_GPIO0_8 | 6 | MCU_SPI0_D0 |
| 7 | DGND | 8 | MCU_SPI0_CS0 |
| 9 | TEST_LED2 | 10 | MCU_GPIO0_6 |
| 11 | MCU_GPIO0_7 | 12 | MCU_UART1_CTS_3V3 |
| 13 | MCU_UART1_RX_3V3 | 14 | MCU_GPIO0_9 |
| 15 | DGND | 16 | MCU_I2C1_SDA |
| 17 | MCU_UART1_RTS_3V3 | 18 | MCU_SPI0_CLK |
| 19 | MCU_UART1_TX_3V3 | 20 | DGND |
| 21 | MCU_I2C0_SDA | 22 | MCU_I2C1_SCL |
| 23 | MCU_RESETSTATz | 24 | MCU_I2C0_SCL |
| 25 | CONN_MCU_RESETz | 26 | MCU_SAFETY_ERRORz_3V3 |
| 27 | DGND | 28 | CONN_MCU_PORz |
图 2-26 28 引脚 MCU 连接器