ZHCU877C May   2021  – December 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 EVM 版本和组件型号
    2. 2.2 重要使用说明
    3. 2.3 系统说明
      1. 2.3.1 功能方框图
      2. 2.3.2 加电/断电过程
        1. 2.3.2.1 加电过程
        2. 2.3.2.2 断电过程
      3. 2.3.3 外设和主要元件描述
        1. 2.3.3.1  计时
          1. 2.3.3.1.1 以太网 PHY 时钟
          2. 2.3.3.1.2 AM64x SoC 时钟
        2. 2.3.3.2  复位
        3. 2.3.3.3  电源
          1. 2.3.3.3.1 电源输入
          2. 2.3.3.3.2 用于电源输入的 USB Type-C 接口
          3. 2.3.3.3.3 电源故障指示
          4. 2.3.3.3.4 电源
          5. 2.3.3.3.5 电源时序
          6. 2.3.3.3.6 电源
        4. 2.3.3.4  配置
          1. 2.3.3.4.1 引导模式
        5. 2.3.3.5  JTAG
        6. 2.3.3.6  测试自动化
        7. 2.3.3.7  UART 接口
        8. 2.3.3.8  存储器接口
          1. 2.3.3.8.1 LPDDR4 接口
          2. 2.3.3.8.2 MMC 接口
            1. 2.3.3.8.2.1 Micro SD 接口
            2. 2.3.3.8.2.2 WiLink 接口
            3. 2.3.3.8.2.3 OSPI 接口
            4. 2.3.3.8.2.4 板 ID EEPROM 接口
        9. 2.3.3.9  以太网接口
          1. 2.3.3.9.1 DP83867 PHY 默认配置
          2. 2.3.3.9.2 DP83867 – 电源、时钟、复位、中断和 LED
          3. 2.3.3.9.3 工业应用 LED
        10. 2.3.3.10 USB 3.0 接口
        11. 2.3.3.11 PRU 连接器
        12. 2.3.3.12 用户扩展连接器
        13. 2.3.3.13 MCU 连接器
        14. 2.3.3.14 中断
        15. 2.3.3.15 I2C 接口
        16. 2.3.3.16 IO 扩展器 (GPIO)
  7. 3硬件设计文件
  8. 4合规信息
    1. 4.1 法规遵从性
  9. 5其他信息
    1. 5.1 已知问题
      1. 5.1.1 问题 1:LP8733x LDO0 和 LDO1 超出最大输出电容规范
      2. 5.1.2 问题 2:LP8733x 输出电压为 0.9V,超出 AM64x VDDR_CORE 最大电压规格 0.895V
      3. 5.1.3 问题 3 - MMC0 上的 SDIO 器件需要注意布线长度,以满足接口时序要求
      4. 5.1.4 问题 4 - 在压力条件下的 LPDDR4 数据速率限制
      5. 5.1.5 问题 5 - 垃圾字符
      6. 5.1.6 问题 6 - 测试断电信号悬空
      7. 5.1.7 问题 7 - uSD 引导无法正常工作
    2.     商标
    3.     65
  10. 6修订历史记录

加电过程

注:

Processor SDK Linux 图像默认提供交互式用户演示。引导后,电路板将作为无线接入点,SSID 为 AM64xSK-AP,密码为 tiwilink8。连接后,导航到 http://192.168.43.1:8081 可找到演示。位于产品页的“软件快速入门指南”中提供了更多详情。

  1. 将 SK EVM 引导开关选择器(SW2、SW3)置于所选的引导模式下。SD 卡引导模式和不引导的示例如下所示。其他选项请参阅节 2.3.3.4.1。
    SK-AM64 SK-AM64B 通用引导模式开关位置图 2-4 通用引导模式开关位置
  2. 连接引导介质(如果适用)。
  3. 将 5 V USB Type-C 电缆连接到 SK EVM Type-C (J8) 连接器。
  4. 将 Type-C 电缆的另一端连接到电源:交流电源适配器或 Type C 源设备(例如笔记本计算机)。
  5. 使用 ON/OFF 滑动开关 SW5 给电路板上电。
  6. 根据以下参考照片检查 LED 显示情况。以下 LED 亮起:LD2 和 LD16 位于电路板顶部。
    SK-AM64 SK-AM64B 顶部 LED图 2-5 顶部 LED
  7. XDS110 JTAG 和 UART 调试控制台输出分别路由到 Micro USB 端口 J12 和 J11。
    注: Linux 控制台输出路由到第二个枚举的 ttyUSB 端口。