ZHCU877C May 2021 – December 2025
各种 AM64 SK EVM PCB 设计版本以及组件型号在表 5-26 中列出。具体 PCB 版本如 PCB 上的丝印所示。具体组件型号在另外的贴纸标签中显示。表 2-2 列出了电路板已知问题。
| PCB 版本 | 版本和组件型号描述 |
|---|---|
| PROC100E1 | 第一款原型,AM64 SK EVM 的提前发布版本。使用了蓝色阻焊层。实现 Sitara™ AM6442 MPU。 |
| PROC100E2 | AM64 SK EVM 的首个正式版本。使用了白色阻焊层。实现 Sitara AM6442 MPU。 |
| PROC100E3 | SK-AM64 EVM 的量产版本。使用了红色阻焊层。采用两个 PMIC 电源解决方案实现 Sitara AM64x MPU。 |
| PROC100E4 | SK-AM64 EVM 的原型修订版本。使用了绿色阻焊层。采用单个 PMIC 电源解决方案实现 Sitara AM64x MPU |
| PROC100A | SK-AM64B EVM 的量产版本。使用了红色阻焊层。采用单个 PMIC 电源解决方案实现高安全性-现场安全 (HS-FS) 芯片 Sitara AM64x MPU。 |
| ID | 严重程度 | 总结 | 受影响的硬件版本 | 修复 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高电平 | 电源解决方案未满足 AM64x 电源要求 | E1、E2、E3 | E4 |
| 2 | 高电平 | 不满足 AM64x 电压规格 | E1、E2、E3 | E4 |
| 3 | INFO | 请勿将 MMC0 用于 SDIO 器件 | E1、E2 | E3 |
| 4 | 中 | 在压力基准条件下的 LPDDR4 数据速率限制 | E1、E2 | E3 |
| 5 | INFO | UART 控制台上的垃圾字符 | E3 | E3A |
| 6 | 中 | 测试断电信号悬空 | E4 | 修订版 A |
| 7 | 高电平 | uSD 引导无法正常工作 | E1、E2、E3、E4 | 修订版 A |