ZHCU877C May 2021 – December 2025
SKEVM 板提供一个 micro SD 卡接口,连接到 AM64x SOC 的 MMC1 端口。micro-SD 卡接口支持 16GB 密度的 UHS1 操作,包括 1.8V 和 3.3V 时的 IO 操作。AM64x SoC 中包含的支持 IO 电压开关的电路与 SD 信号的 IO 电压连接,允许处理器协商 IO 电压。对于高速卡,SOC 的 ROM 代码尝试找到卡和控制器可以支持的最快速度,并可以转换为 1.8V。来自 SOC 的内部 SDIO LDO 输出在 CAP_VDDSHV_SDLDO 引脚上提供,连接到 SD 信号的 IO 电压以及 SOC 的 VDDSHV_MMC1 的电源引脚,SOC 是 MMC1 接口的电源。
为数据、时钟和命令信号提供 ESD 保护器件 (TPD6E001RSE)。TPD6E001RSE 是线路终止器件,集成了 TVS 二极管,提供系统级 IEC 61000-4-2 ESD 保护、± 8kV 接触放电和 ± 15kV 空气间隙放电。
SD 卡设为在 SD 模式下运行。SD 卡连接器的 CD(卡检测)引脚被拉低,连接到 SOC 的 CD 引脚。图 2-15 展示了 micro-SD 卡接口的方框图。
图 2-15 Micro SD 接口