ZHCU877C May 2021 – December 2025
本节介绍了每个 EVM 版本目前已知的问题,以及相应的权变措施。
| 问题编号 | 问题标题 | 问题描述 |
|---|---|---|
| 1 | LP8733x LDO0 和 LDO1 超出最大输出电容规范 | 电源设计超出了推荐的电容值。 |
| 2 |
LP8733x 输出电压为 0.9V,超出 AM64x VDDR_CORE 最大电压规格 0.895V |
电源设计超出了 VDDR_CORE 最大电压规格。 |
| 3 | WLAN 和 SDIO 器件使用 | 通常,MMC0 上的 WLAN 模块和 SDIO 器件需要注意布线长度,以满足 SDIO 器件的时序要求。MMC0 时序针对 eMMC 器件进行了优化。 |
| 4 | 在压力条件下的 LPDDR4 数据速率限制 | 在 1600MT/s 的特定基准条件下可能导致错误。 |
| 5 | UART 控制台上的垃圾字符 | 在某些电路板中,CP2105 和 XDS110 调试器的 UART 控制台中显示随机垃圾字符。 |
| 6 | 测试断电信号悬空 | 测试自动化接头的 TEST POWERDOWN 信号上的 10k 上拉电阻缺失。 |
| 7 | uSD 卡引导无法正常工作 | uSD 引导功能不适用于某些品牌的 SD 卡。 |