ZHCU833A March   2021  – October 2021

 

  1.   摘要
  2. 1商标
  3. 2DLP3021-Q1 电子器件 EVM 概述
    1. 2.1 引言
    2. 2.2 DLP3021-Q1 光引擎 EVM 的组成
      1. 2.2.1 格式器子系统
      2. 2.2.2 照明子系统
      3. 2.2.3 光引擎
      4. 2.2.4 线缆
    3. 2.3 非光学规格
      1. 2.3.1 电气规格
      2. 2.3.2 元件温度等级
      3. 2.3.3 LED 驱动器设计
      4. 2.3.4 视频规范
  4. 3快速入门
    1. 3.1 套件组装说明
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 加电
    4. 3.4 选择显示内容
    5. 3.5 LED 驱动器
  5. 4光学元件和机械装置
  6. 5软件
    1. 5.1 DLP Composer
      1. 5.1.1 默认寄存器配置
      2. 5.1.2 照明
      3. 5.1.3 序列集
      4. 5.1.4 Degamma 曲线
      5. 5.1.5 图像/视频
      6. 5.1.6 闪存块
      7. 5.1.7 闪存编程
    2. 5.2 DLP 控制程序
      1. 5.2.1 连接
      2. 5.2.2 脚本
      3. 5.2.3 寄存器
      4. 5.2.4 命令
    3. 5.3 MSP430 示例代码
  7. 6修订历史记录

光引擎

DLP3021LEQ1EVM 随附的光引擎可以达到表 2-2 中所列的规格。

表 2-2 光引擎性能规格

参数

最小值

标称值

最大值

单位

在 1.76m 处达到照度峰值(在图像中心测量)

最佳色彩 1

白色

135

勒克斯

黑色

0.35

高亮度 2

白色

178

黑色

0.47

全开/全关对比度(平均)

最佳色彩 1

233

高亮度 2

286

视场 (FOV)、水平 × 垂直

18.3 × 10.4

1:LED PWM=1023;占空比:R34%,G40.8%,B25.2%

2:LED PWM=1023;占空比:R24.9%,G62.4%,B12.7%