ZHCU833A March 2021 – October 2021 DLP3021-Q1
DLP3021-Q1 光引擎 EVM 由三个子系统和两块电路板组成:
DLP3021LEQ1EVM 电路板:
格式器 - 包含 DLP3021-Q1 DMD、基于 FPGA 的 DMD 控制器、MSP430G2553 MCU、外部闪存和 TPS65100-Q1 PMIC。
照明驱动器 - 包含照明驱动器和 FET。
光引擎 - 外形小巧的光引擎,专门用于显示格式器中的图像。
适用于 3.3V 逻辑电平 SPI 通信的 FTDI C232HM-DDHSL-0 USB 转 MPSSE 串行线缆,具有基于 FPGA 的 DMD 控制器和外部闪存。Cheetah™ USB 转 SPI 接口是另一种可加速 USB 转 SPI 通信的接口,不过此接口需要单独购买。
SPI 适配器板 - FTDI USB 转 SPI 线缆和 DLP3021LEQ1EVM 电路板之间的中间板,这是主机静音 和闪存编程 工作模式所必需的,包括用于更改 EVM 工作模式的切换开关。
图 2-1 所示为 DLP3021LEQ1EVM 的方框图。
图 2-1 DLP3021LEQ1EVM 方框图图 2-2 显示了已组装的 DLP3021LEQ1EVM 单元。
图 2-2 DLP3021LEQ1EVM 单元
|
|
||||||||