ZHCU833A March 2021 – October 2021
|
参数 |
最小值 |
标称值 |
最大值 |
单位 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
输入 |
|||||
|
电压 |
10.5 |
12 |
18 |
V |
|
|
功率(PWM 启用) |
2.64 |
W |
|||
|
功率(PWM 禁用) |
0.96 |
W |
|||
|
到负载的 LED 驱动器输出 |
|||||
|
电压(每个 LED 通道) |
3.3(2) |
V |
|||
|
电流(每个 LED 通道) |
0.5(2) |
1.2(1) |
A |
||
| 功率(所有 LED 通道之和) |
1.65(2) |
W |
|||
|
温度 |
|||||
|
工作 DMD 温度 |
–40 |
105(3) |
°C |
||
|
(1):虽然 EVM 的 LED 驱动器能够驱动每通道 1A 以上的电流,但考虑到各个元件的温度等级和热管理限制,TI 不建议长时间驱动 500mA 以上的电流,以防对 EVM 造成损坏。 (2):数据基于 DLP3021LEQ1EVM LED 器件在 500mA 驱动电流下的数值:
(3):一些元件的额定温度仅为 85°C。 |
|||||