ZHCU833A March 2021 – October 2021 DLP3021-Q1
运行 GUI 的第一步需要用户建立与 FTDI 线缆的连接。启动时,GUI 将尝试自动连接到 FTDI 线缆。若要手动连接 FTDI 线缆,请导航到 Connection(连接) 页面。从下拉界面列表中选择 FTDI 线缆,点击 Connect(连接)按钮。请注意,“Connection”(连接)设置的时钟速率必须为 5MHz,超时为 500ms。使用 Cheetah™ 接口时,在 SPI 模式 0 和 MSB 第一位顺序下,时钟速率会增至 16MHz。
图 5-10 DLP 控制程序 - 连接如果以前使用 DLP Composer 对 EVM 进行闪存编程,则必须从 DLP Composer 上断开/松开 FTDI 线缆的连接。无法在 DLP Composer 和 DLP 控制程序之间同时共享 FTDI 线缆。