ZHCU833A March   2021  – October 2021 DLP3021-Q1

 

  1.   摘要
  2. 1商标
  3. 2DLP3021-Q1 电子器件 EVM 概述
    1. 2.1 引言
    2. 2.2 DLP3021-Q1 光引擎 EVM 的组成
      1. 2.2.1 格式器子系统
      2. 2.2.2 照明子系统
      3. 2.2.3 光引擎
      4. 2.2.4 线缆
    3. 2.3 非光学规格
      1. 2.3.1 电气规格
      2. 2.3.2 元件温度等级
      3. 2.3.3 LED 驱动器设计
      4. 2.3.4 视频规范
  4. 3快速入门
    1. 3.1 套件组装说明
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 加电
    4. 3.4 选择显示内容
    5. 3.5 LED 驱动器
  5. 4光学元件和机械装置
  6. 5软件
    1. 5.1 DLP Composer
      1. 5.1.1 默认寄存器配置
      2. 5.1.2 照明
      3. 5.1.3 序列集
      4. 5.1.4 Degamma 曲线
      5. 5.1.5 图像/视频
      6. 5.1.6 闪存块
      7. 5.1.7 闪存编程
    2. 5.2 DLP 控制程序
      1. 5.2.1 连接
      2. 5.2.2 脚本
      3. 5.2.3 寄存器
      4. 5.2.4 命令
    3. 5.3 MSP430 示例代码
  7. 6修订历史记录

闪存编程

根据需要对 DLP Composer 工程进行配置后,请使用 Flash Programming 页面将闪存二进制文件编程至 EVM 的 SPI 闪存并进行验证。

GUID-20210126-CA0I-L4QF-SF5X-XS0LGPG4C7ZM-low.png图 5-7 DLP Composer - 闪存编程

按如下步骤对 EVM 进行闪存编程:

  1. 首先断开 EVM 的电源。

  2. 将 SPI 适配器板设置为闪存编程 工作模式。

  3. 将 FTDI 线缆接口连接到 SPI 适配器板和 PC。

  4. 打开 EVM 的电源。图 5-8 显示了闪存编程 工作模式下 EVM 的 LED 状态。

    GUID-20210126-CA0I-HV8Z-RGQW-BVRJZMNWXX53-low.png图 5-8 闪存编程工作模式的 LED 状态

  5. 在 DLP Composer 中导入并打开 DLP3021LEQ1EVM DGP 工程。

  6. 导航至“Connections”(连接)选项卡。设置为 SPIFTDI SPI Port(FTDI SPI 端口),然后点击 Connect(连接)按钮。这时,虚拟 LED 应亮起,表示连接成功,如图 5-9 所示。

    GUID-20210126-CA0I-9NJK-RBX8-T03FMHTGLFL2-low.png图 5-9 DLP Composer - 连接

  7. 使用菜单栏中的 Project → Build(工程 → 构建)来构建 DLP Composer 工程。确保成功完成构建,然后继续操作。请注意,构建时间会有差别,可能需要几分钟,具体取决于图像/视频内容块的大小。

  8. 导航至 Flash Programming(闪存编程)页面,浏览并选择以下目录中的闪存图像文件:“(dgp_project_root)\Outputs\FlashImage.img”。

  9. 点击 Program and Verify(编程与验证)按钮对 EVM 进行闪存编程。请注意,闪存编程时间会有差别,可能需要几分钟,具体取决于图像/视频内容块的大小。