ZHCU833A March 2021 – October 2021
此页面使用户能够从五条不同的伽马曲线中选择一条,从而以相同的方式应用于所有三个 RGB 通道:
enhanced.dgm – 增强型:在低照度条件下分配更多位,使人眼更容易感知亮度梯度。推荐用于整个亮度强度范围。
enhphoto.dgm – 增强照片:与增强型相同,在高亮度范围内,映射的线性度更高。
linear.dgm – 线性:从输入到输出的像素强度始终不变。推荐用于高亮度内容。
maxbright.dgm – 与增强型相同,但斜率更大,可更快达到高亮度内容饱和。由于中等范围内的分辨率降低,推荐用于二进制内容,其结合了极低亮度和极高亮度的内容。
photo.dgm – 照片:为低照度和中等照度分配更多位。推荐用于高亮度不太重要的内容。
图 5-4 DLP Composer - Degamma 曲线伽马校正是一种调整输入到输出像素强度水平映射的方法,通常用于考虑亮度的视觉感知。大多数显示屏和摄像头系统都需要执行此过程。人类的视觉系统不能线性感知光照强度,相比于明亮光强度水平,人类在低光强度水平下能更好地感知细微的亮度差异。因此,通常需要对源视频内容进行伽马编码,以优化位的分配,具体做法是为低照度分配更多位,这样人眼最容易感知亮度阶跃。然后,显示屏将应用相应的 de-gamma 曲线以将输入位解码为相应的显示亮度。
有关伽马曲线效应的更多详细信息,请参阅《面向光控制应用的 DLP5531-Q1 芯片组视频处理》(DLPA101)。