ZHCU833A March   2021  – October 2021

 

  1.   摘要
  2. 1商标
  3. 2DLP3021-Q1 电子器件 EVM 概述
    1. 2.1 引言
    2. 2.2 DLP3021-Q1 光引擎 EVM 的组成
      1. 2.2.1 格式器子系统
      2. 2.2.2 照明子系统
      3. 2.2.3 光引擎
      4. 2.2.4 线缆
    3. 2.3 非光学规格
      1. 2.3.1 电气规格
      2. 2.3.2 元件温度等级
      3. 2.3.3 LED 驱动器设计
      4. 2.3.4 视频规范
  4. 3快速入门
    1. 3.1 套件组装说明
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 加电
    4. 3.4 选择显示内容
    5. 3.5 LED 驱动器
  5. 4光学元件和机械装置
  6. 5软件
    1. 5.1 DLP Composer
      1. 5.1.1 默认寄存器配置
      2. 5.1.2 照明
      3. 5.1.3 序列集
      4. 5.1.4 Degamma 曲线
      5. 5.1.5 图像/视频
      6. 5.1.6 闪存块
      7. 5.1.7 闪存编程
    2. 5.2 DLP 控制程序
      1. 5.2.1 连接
      2. 5.2.2 脚本
      3. 5.2.3 寄存器
      4. 5.2.4 命令
    3. 5.3 MSP430 示例代码
  7. 6修订历史记录

视频规范

在此架构中,视频内容被压缩并存储在外部闪存中。将从 MSP430 MCU(在本地主机控制工作模式下)或 FTDI 接口(在主机静音工作模式下)将低速 SPI 命令发送给 DMD 控制器,以指示要从外部 2Gb 闪存中读取哪些图像/视频内容。会将图像/视频内容存储在存储器中,因而无需使用高速视频接口来连接模块,从而提升了与典型汽车基础设施的兼容性。由于略去了图形生成步骤并且无需使用接口,还降低了整体系统尺寸和成本。控制器可解压缩视频数据(608 × 684 的分辨率)的每个位平面,并快速连续地将这些数据显示在 DMD 上,从而以 25Hz 的帧速率创建完整的视频图像。由于存储器限制,建议使用 25Hz 的帧速率,但 DLP3021-Q1 可以支持最高 60Hz 的帧速率。由于 DMD 像素采用菱形格式,输出图像的有效分辨率为 864 × 480。控制器可以将 DMD 位平面数据与 LED 色彩控制器和驱动器电路的 RGB 使能时序同步。