ZHCU833A March 2021 – October 2021
给系统加电后,FPGA 配置将加载到 FPGA。根据默认配置,FPGA 开始将位平面加载到 DMD,然后针对每个加载的位平面,将 LED 使能进行排序。或者,可由微控制器(如 EVM 上的 MSP430G2553-Q1)通过 SPI 向 FPGA 发出命令,以启动视频播放、变化视频、通过 TMP411 读取 DMD 温度或调整 LED 的电流水平。MSP430 示例代码 (DLPC138) 是一个 Code Composer Studio 示例工程,供用户编辑和参考,以实现定制的本地主机控制 工作模式。
图 5-15 适用于 DGP EVM 的 MSP430G2553-Q1 Code Composer 示例工程