ZHCU833A March 2021 – October 2021
格式器子系统可通过基于 FPGA 的 DMD 控制器,将存储在外部闪存中的图像/视频转换为与 DLP3021-Q1 数据总线兼容的双倍数据速率 (DDR) 接口格式。EVM 提供两种工作模式来指定图像/视频的内容以及显示方式:使用板载 MSP430 MCU 的闭环独立模式或借助适合 GUI 操作的外部控制器(例如 FTDI USB 转 SPI 线缆或 Cheetah™ SPI 主机适配器)。
借助 DLP3021L1Q1EVM 上 S1 处的 DIP 双位置开关,用户可设置格式器子系统的工作模式。SPI 适配器板还有两个物理开关(S1 和 S2),可设置相同的工作模式。图 2-3 显示了实现独立操作的主机控制 工作模式下 S1 开关的默认状态,图 2-4 显示了连接 SPI 适配器板后主机静音 工作模式下开关的默认状态。
图 2-3 工作模式开关:电路板 S1-A 和 S1-B 开关
图 2-4 工作模式开关:SPI 适配器板 S1 和 S2 开关请参阅表 2-1了解每种工作模式所需的开关位置。
|
工作模式 |
DLP3021LEQ1EVM |
SPI 适配器板 |
LED 状态 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
S1-A |
S1-B |
S1 |
S2 |
||
|
主机静音 |
关闭 |
打开 |
关闭 |
打开 |
蓝色=ON,琥珀色=OFF,绿色=ON |
|
本地主机控制 |
关闭 |
关闭 |
关闭 |
关闭 |
蓝色=OFF,琥珀色=OFF,绿色=ON |
|
FPGA 编程 |
打开 |
打开 |
打开 |
打开 |
蓝色=ON,琥珀色=ON,绿色=ON |
|
未定义 |
打开 |
关闭 |
打开 |
关闭 |
蓝色=OFF,琥珀色=ON,绿色=OFF |
下面简要说明了每种工作模式:
若要允许 SPI 适配器板设置工作模式,TI 建议将 DLP3021LEQ1EVM 电路板 S1 开关始终设置为本地主机控制 模式。这是因为任一电路板导通状态始终会覆盖另一电路板的关断状态。此设置将支持使用 SPI 适配器板上更易于使用的 S1 和 S2 切换开关来设置工作模式。拆下 SPI 适配器板后,EVM 将在本地主机控制模式下自动启动,以便 MSP430 配置和运行 EVM,而无需 FTDI 线缆等外部控制器的干预。在不同工作模式之间切换时,TI 建议对 EVM 进行完整的下电上电操作,以重置并应用最近设置的工作模式。