ZHCU833A March   2021  – October 2021

 

  1.   摘要
  2. 1商标
  3. 2DLP3021-Q1 电子器件 EVM 概述
    1. 2.1 引言
    2. 2.2 DLP3021-Q1 光引擎 EVM 的组成
      1. 2.2.1 格式器子系统
      2. 2.2.2 照明子系统
      3. 2.2.3 光引擎
      4. 2.2.4 线缆
    3. 2.3 非光学规格
      1. 2.3.1 电气规格
      2. 2.3.2 元件温度等级
      3. 2.3.3 LED 驱动器设计
      4. 2.3.4 视频规范
  4. 3快速入门
    1. 3.1 套件组装说明
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 加电
    4. 3.4 选择显示内容
    5. 3.5 LED 驱动器
  5. 4光学元件和机械装置
  6. 5软件
    1. 5.1 DLP Composer
      1. 5.1.1 默认寄存器配置
      2. 5.1.2 照明
      3. 5.1.3 序列集
      4. 5.1.4 Degamma 曲线
      5. 5.1.5 图像/视频
      6. 5.1.6 闪存块
      7. 5.1.7 闪存编程
    2. 5.2 DLP 控制程序
      1. 5.2.1 连接
      2. 5.2.2 脚本
      3. 5.2.3 寄存器
      4. 5.2.4 命令
    3. 5.3 MSP430 示例代码
  7. 6修订历史记录

摘要

TI 的 DLP® 技术为汽车动态地面投影 (DGP) 应用提供了一种完全可编程的高分辨率解决方案。DLP 技术利用 WVGA (864 × 480) 输入分辨率,每个模块具有近 50 万的可寻址像素,其分辨率超过了现有的地面投影技术。动态地面投影技术能够显示同一模块内的任何静态或视频图形,通过提供新的创新照明功能改变消费者对小型投影仪照明的看法。示例包括可以为车外周边区域提供照明或从一个侧视镜上投射汽车信息(如电动汽车充电水平和剩余电量、胎压警报、交通警告、转向指示、检查引擎灯警告、汽油量/里程等)的汽车“光毯”。地面照明还有帮助汽车与驾驶员和行人沟通的其他增强功能,包括角落照明、倒车照明、车辆定制和停车指示灯。

DLP3021LEQ1EVM 是 DLP3021-Q1 光引擎评估模块 (EVM),包含 DLP3021-Q1 光引擎,可加快对 DLP3021-Q1 芯片组的评估。此模块整合了一组元件,包括 DLP3021-Q1 DMD、基于 FPGA 的 DMD 控制器和 TPS65100 PMIC,可提供一种用于评估动态地面投影技术的高效系统。在实验室环境中配合使用计算机进行 GUI 控制时,可使用该评估模块演示以下特性:

  • 小型外灯
  • 汽车光毯
  • 警告驾驶员和乘客
  • 广播意图
  • 路线引导