ZHCU817A September 2019 – October 2020 TPA6304-Q1
此部分可选择触发哪些事件时发出“故障”和“警告”信号。若要访问此部分,请点击“Miscellaneous Controls Section”(其他控制部分)右上角的
图标,然后将转至图 4-7 所示画面。
图 4-7 故障/警告 信号配置部分可设置为当触发“Clip”、“Invalid Clock”、“Overtemperature Shutdown (OTSD)”、“Power Fault”、“Overtemperature Warning (OTW)”、“Temperature Gain Foldback (TGFB)”或“ILimit”事件时,发出 警告 信号。默认情况下,未选择会触发警告 的任何事件。
可设置为当触发“Protective Shutdown”、“Invalid Clock”、“OTSD”、“Power Fault”、“DC fault detection”、“Overcurrent (OC)”或“ILimit”事件时,发出 故障 信号。默认情况下,只有检测到“DC”、“OC”或“ILimit”事件时,才会发出 故障 信号。