ZHCU817A September 2019 – October 2020
PPC3 是一款基于服务器的工具。可通过 PUREPATHCONSOLE:适用于音频系统设计和开发的 PurePath Console 图形开发套件申请访问。获得批准后,可从德州仪器 (TI) 的 mySecure 软件网站上下载该软件。
图 3-1 PPC3 下载窗口运行安装程序,并下载 PPC3 用户手册 (slou408),了解更多信息。
图 3-2 展示了首次运行 PPC3 时显示的窗口。点击 Sign in 了解 TPA6304 EVM 应用。
图 3-2 PPC3 窗口图 3-3 中可能会显示不同的应用,具体取决于用户的访问权限。
图 3-3 显示可用应用的窗口点击“TPA6304 EVM App”框下载 TPA6304-Q1 应用。随后将出现“Installation”(安装)窗口,然后点击“Install”(安装)。图 3-4 展示了应用的下载过程。
图 3-4 PPC3 正在下载应用“Installed EVM Apps”(已安装的 EVM 应用程序)部分将出现“TPA6304 EVM”框,请参见图 3-5。点击“TPA6304 EVM”框以启动 TPA6304 EVM 应用。
图 3-5 PPC3 已安装的应用