ZHCU817A September   2019  – October 2020

 

  1.   商标
  2. 1需要的设备和附件:
  3. 2硬件概览
    1. 2.1 TPA6304Q1 评估模块说明
    2. 2.2 TPA6304-Q1 评估模块功能
  4. 3软件概述
    1. 3.1 PurePath™ Console 3 (PPC3) 访问和说明
    2. 3.2 PurePath™ Console 3 – TPA6304Q1EVM 主页窗口
    3. 3.3 PurePath™ Console 3 – TPA6304Q1EVM 寄存器映射窗口
    4. 3.4 PurePath™ Console 3 – TPA6304Q1EVM 监测与控制窗口
  5. 4TPA6304-Q1 启动
    1. 4.1 TPA6304Q1EVM 设置
    2. 4.2 器件监测与控制窗口中的 TPA6304-Q1 设置
      1. 4.2.1 器件状态控制部分
      2. 4.2.2 通道控制部分
      3. 4.2.3 其他控制部分
      4. 4.2.4 故障/警告 信号配置部分
      5. 4.2.5 故障/警告部分
      6. 4.2.6 交流负载诊断部分
      7. 4.2.7 直流负载诊断部分
      8. 4.2.8 展频控制部分
    3. 4.3 寄存器映射窗口中的 TPA6304-Q1 设置
    4. 4.4 I2C 监控器窗口
  6. 5电路板布局、原理图和物料清单
    1. 5.1 电路板布局
    2. 5.2 原理图
    3. 5.3 物料清单
  7.   修订历史记录

物料清单

表 5-1 物料清单
标识符数量值说明封装参考器件型号制造商
C1 1 4.7uF 电容,陶瓷,4.7µF,50V,+/-20%,X7R,AEC-Q200 1 级,1210 1210 UMK325B7475MMHT Taiyo Yuden(太阳诱电)
C2 1 8200pF 电容,陶瓷,8200pF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 0603 GCD188R71H822KA01D MuRata(村田)
C3 1 2200pF 电容,陶瓷,2200pF,50V,+/-10%,X7R,0603 0603 C0603X222K5RACTU Kemet(基美)
C4 1 470uF 电容,铝制,470µF,35V,+/-20%,0.03Ω,TH RCAP,8x20mm EEU-FR1V471LB Panasonic(松下)
C5,C18,C29 3 1µF 电容,陶瓷,1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805 0805 08055C105K4Z2A AVX
C6,C12,C22,C30,C32,C35,C36,C38,C41,C42,C43,C44,C56,C59,C60,C61,C62,C68,C69,C70,C71,C72,C73,C74,C75,C76,C77,C80,C81,C82,C84,C85,C86,C87,C88,C89,C90,C91,C92,C93,C94,C95,C96,C110 44 0.1µF 电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/-10%,X7R,0402 0402 C1005X7R1H104K050BB TDK
C7,C21,C25,C26,C27,C28,C33,C40 8 1uF 电容,陶瓷,1uF,50V,+/-10%,X7R,0603 0603 UMK107AB7105KA-T Taiyo Yuden(太阳诱电)
C8,C10,C13,C14,C16,C19,C20,C23,C39 9 1uF 电容,陶瓷,1uF,16V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 0603 GCM188R71C105KA64D MuRata(村田)
C9 1 1uF 电容,陶瓷,1μF,6.3V,+/-10%,X7R,0402 0402 GRM155R70J105KA12D MuRata(村田)
C11 1 100uF 电容,铝制,100µF,10V,+/-20%,0.44Ω,SMD 6.3x5.8 UUD1A101MCL1GS Nichicon(尼吉康)
C15 1 2.2uF 电容,陶瓷,2.2μF,16V,+/-10%,X7R,0603 0603 EMK107BB7225KA-T Taiyo Yuden(太阳诱电)
C17,C31,C37,C98 4 0.47uF 电容,陶瓷,0.47uF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 0603 CGA3E3X7R1E474K080AB TDK
C45,C46,C47,C48,C49,C50,C51,C52 8 0.01µF 电容,陶瓷,0.01uF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0603 0603 CGA3E2C0G1H103J080AA TDK
C53 1 10uF 电容,陶瓷,10μF,10V,+/-20%,X5R,0603 0603 C1608X5R1A106M080AC TDK
C54 1 1uF 电容,陶瓷,1μF,6.3V,+/-20%,X7R,0402 0402 GRM155R70J105MA12D MuRata(村田)
C55 1 0.01uF 电容,陶瓷,0.01uF,16V,+/-10%,X7R,0402 0402 885012205031 Wurth Elektronik(伍尔特电子)
C57 1 2.2uF 电容,陶瓷,2.2μF,10V,+/-10%,X7R,0603 0603 GRM188R71A225KE15D MuRata(村田)
C58 1 470pF 电容,陶瓷,470pF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 0402 CGA2B2X7R1H471K050BA TDK
C63,C65 2 6800pF 电容,陶瓷,6800pF,50V,+/-10%,X7R,0603 0603 C0603C682K5RACTU Kemet(基美)
C64,C66 2 4700pF 电容,陶瓷,4700pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0603 0603 C0603C472J1GAC7867 Kemet(基美)
C67 1 0.1uF 电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/-10%,X7R,0603 0603 885012206095 Wurth Elektronik(伍尔特电子)
C78,C79 2 22µF 电容,陶瓷,22µF,10V,+/-10%,X7R,1206 1206 CL31B226KPHNFNE Samsung Electro-Mechanics(三星电机)
C83 1 10uF 电容,陶瓷,10uF,35V,+/- 10%,X7R,1206 1206 C3216X7R1V106K160AC TDK
C100 1 2.2uF 电容,陶瓷,2.2uF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805 0805 CGA4J3X7R1E225K125AB TDK
D1 1 绿色 LED,绿色,SMD LED_0603 150060GS75000 Wurth Elektronik(伍尔特电子)
D2,D5 2 黄色 LED,黄色,SMD LED_0603 150060YS75000 Wurth Elektronik(伍尔特电子)
D3 1 红色 LED,红色,SMD LED_0603 150060RS75000 Wurth Elektronik(伍尔特电子)
D4 1 蓝色 LED,蓝色,SMD LED_0603 150060BS75000 Wurth Elektronik(伍尔特电子)
H1、H2、H3、H4 4 机械螺丝,飞利浦盘形头 4-40 机械螺钉,4-40,1/4 英寸 PMSSS 440 0025 PH B&F Fastener Supply
H5、H6、H7、H8 4 圆形电路板衬垫 4-40 铝制 1/2 英寸 圆形电路板衬垫 4-40 铝制 1/2 英寸 2027 Keystone
H9 1 散热器,铝质,0.25 英寸转角,用于 TPA63xxEVM 电路板 散热器 HeatSink_TAS54xxPHD 任何机械工厂
J1 1 引脚块,4x1,5.08mm,TH 4x1 端子块 39544-3004 Molex(莫仕)
J2,J4,J6,J7 4 RCA 插孔,1Pos,锡,R/A,TH RCJ 插孔,1Pos,R/A,TH RCJ-041 CUI Inc.
J3,J5,J11,J14,J15,J16 6 插头,100mil,2x1,镀金,TH Sullins 100mil,1x2,绝缘体上方 230mil PBC02SAAN Sullins Connector Solutions(赛凌思科技有限公司)
J8 1 端子块,3.5mm 间距,8x1,锡,TH 端子块,3.5mm 间距,8x1,TH 393570008 Molex(莫仕)
J9 1 插座,50mil,6x1,金,R/A,TH 6x1 插座 LPPB061NGCN-RC Sullins Connector Solutions(赛凌思科技有限公司)
J10 1 连接器,插座,Micro-USB Type AB,R/A,底部安装 SMT 5.6x2.5x8.2mm 475890001 Molex(莫仕)
J12、J13 2 接头,100mil,3x1,金,TH 3x1 接头 TSW-103-07-G-S Samtec(申泰)
L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8 8 3.3uH 3.3µH 屏蔽线绕电感器 2.9A 0.058Ohm 最大非标准值 SMT_IND_4MM0_4MM0 ASWPA4035S3R3MT Sunlord(顺络电子)
L9 1 固定 IND 150NH 16A 4.1mΩ SMD SMD2 SRP5015TA-R15Y Bourns(伯恩斯)
L10 1 固定 IND 470NH 2A 52mΩ SMD SMD2 NRV2010TR47NGFV Taiyo Yuden(太阳诱电)
L11 1 180Ω 铁氧体磁珠,180Ω(100MHz 时),3.4A,0806 0806 NFZ2MSM181SN10L MuRata(村田)
L12 1 600Ω 铁氧体磁珠,600Ω(100MHz 时),2A,0805 0805 MPZ2012S601AT000 TDK
R1 1 1.50kΩ 电阻,1.50k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 RMCF0402FT1K50 Stackpole Electronics Inc(斯塔克波尔电子公司)
R2,R16,R28 3 4.99k 电阻,4.99kΩ,1%,0.063W,0402 0402 RC0402FR-074K99L Yageo America(国巨)
R3 1 40.2k 电阻,40.2k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 ERJ-2RKF4022X Panasonic(松下)
R4 1 162k 电阻,162kΩ,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-07162KL Yageo(国巨)
R5, R6 2 2.20k 电阻,2.20kΩ,1%,0.063W,0402 0402 RC0402FR-072K2L Yageo America(国巨)
R7 1 4.75 电阻,4.75,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-074R75L Yageo(国巨)
R8 1 680 电阻,680,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-07680RL Yageo(国巨)
R9,R10 2 10.0k 电阻,10.0kΩ,1%,0.1W,0402 0402 ERJ-2RKF1002X Panasonic(松下)
R11 1 0 电阻,0,5%,0.05W,AEC-Q200 1 级,0201 0201 ERJ-1GE0R00C Panasonic(松下)
R12 1 1.00Meg 电阻,1.00MΩ,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-071ML Yageo(国巨)
R13 1 1.00k 电阻,1.00kΩ,1%,0.0625W,0402 0402 RC0402FR-071KL Yageo America(国巨)
R14 1 4.99kΩ 电阻,4.99kΩ,1%,0.05W,0201 0201 RC0201FR-7D4K99L Yageo America(国巨)
R15 1 43.2 电阻,43.2,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0743R2L Yageo(国巨)
R17,R18,R20,R23 4 10.0k 电阻,10.0k,1%,0.05W,0201 0201 RC0201FR-0710KL Yageo America(国巨)
R19,R21 2 33.2 电阻,33.2,1%,0.05W,0201 0201 RC0201FR-0733R2L Yageo America(国巨)
R22 1 25.5k 电阻,25.5kΩ,1%,0.05W,0201 0201 RC0201FR-0725K5L Yageo America(国巨)
R24 1 51.0k 电阻,51.0kΩ,1%,0.05W,0201 0201 RC0201FR-0751KL Yageo America(国巨)
R25 1 47.0k 电阻,47.0kΩ,1%,0.0625W,0402 0402 RC0402FR-0747KL Yageo America(国巨)
R26,R27,R33,R34,R35 5 0 电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 ERJ-3GEY0R00V Panasonic(松下)
R29,R30,R31,R32 4 10.0k 电阻,10.0kΩ,1%,0.1W,0603 0603 ERJ-3EKF1002V Panasonic(松下)
S1、S2 2 开关,切换,SPDT 1Pos,TH 7 X 11 X4.5mm G12AP NKK 交换机
SH-J1,SH-J2,SH-J3,SH-J4,SH-J5,SH-J6,SH-J7,SH-J8 8 1x2 分流器,100mil,镀金,黑色 分流器 SNT-100-BK-G Samtec(申泰)
TP1 1 测试点,多用途,红色,TH 红色多用途测试点 5010 Keystone
TP2,TP4,TP5,TP6 4 测试点,紧凑型,黑色,TH 黑色紧凑型测试点 5006 Keystone
TP7,TP8,TP9,TP10,TP11,TP12,TP13,TP14 8 测试点,微型,橙色,TH 橙色微型测试点 5003 Keystone
U1 1 具有负载突降保护和 I2C 诊断功能的 45W、2.1MHz 模拟输入 4 通道汽车用 D 类音频放大器 DDV0044E (TSSOP-44) DDV-44 TPA6304Q1DDV 德州仪器 (TI)
U2 1 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器 RLT0007A (VSON-HR-7) RLT0007A TPS62085RLTR 德州仪器 (TI)
U3 1 1.5A 低压降正稳压器,3 引脚 TO-220,无铅 NDE0003A LM1086IT-3.3/NOPB 德州仪器 (TI)
U4 1 IC MCU 512KB RAM,128TQFP TQFP-128 XEF216-512-TQ128-C20 XMOS 半导体
U5 1 具有高电平有效开漏输出的单通道超小型可调监控电路,DRY0006A (USON-6) DRY0006A TPS3897ADRYR 德州仪器 (TI)
U6 1 具有开漏输出的增强型产品双路缓冲器/驱动器,DCK0006A (SOT-SC70-6) DSF0006A SN74LVC2G07DSFR 德州仪器 (TI)
U7 1 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器,PW0014A (TSSOP-14) PW0014A CDCE913PWR 德州仪器 (TI)
U8 1 单路输出 LDO,400mA,可调电压(1.2 至 5.5V),无电容器,低噪声,反向电流保护,DBV0005A (SOT-23-5) DBV0005A TPS73618DBVR 德州仪器 (TI)
U9 1 双位双电源总线收发器,DQM0008A (X2SON-8) DQM0008A SN74AVC2T244DQMR 德州仪器 (TI)
Y1 1 OSC,24MHz,2.25 - 3.63V,SMD 2x1.6mm ASTMLPA-24.000MHZ-EJ-E-T Abracon Corporation
C24,C34,C97,C99,C101 0 1000pF 电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-10%,X7R,0603 0603 C0603X102K5RACTU Kemet(基美)
C102,C103,C104,C105,C106,C107,C108,C109 0 0.01uF 电容,陶瓷,0.01uF,50V,+/- 5%,C0G/NP0,0603 0603 C1608NP01H103J080AA TDK
FID1、FID2、FID3、FID4、FID5、FID6 0 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用 不适用
R36,R37,R38,R39,R40,R41,R42,R43 0 3.3 电阻,3.3,5%,0.1W,0603 0603 CRCW06033R30JNEA Vishay-Dale(威世达勒)
TP3 0 测试点,多用途,红色,TH 红色多用途测试点 5010 Keystone