ZHCU817A September 2019 – October 2020 TPA6304-Q1
大多数寄存器设置都是在“Device Monitor & Control”(器件监测与控制)窗口中完成的,下面的 TPA6304-Q1 “Register Map”(寄存器映射)窗口用于参考。
点击 TPA6304Q1EVM 应用窗口左下角的“CONNECT”(连接)按钮,请参见图 3-6。此时 TPA6304Q1EVM 旁边的 LED 灯从灰色转为绿色,“CONNECT”(连接)按钮变为“DISCONNECT”(断开连接)按钮。
点击 TPA6304-Q1 Device Monitor & Control (器件监测与控制)框后,出现的窗口如图 4-2 所示。
图 4-2 器件监测与控制窗口此窗口包含“Device State Control”、“Channel Control”、“Miscellaneous Controls”、“Fault/Warning Signal Configuration”、“Faults and Warnings”、“AC Load Diagnostics”、“DC Load Diagnostics”和“Spread Spectrum Controls”等 8 个主要部分。